カミンズには、業界でも屈指の研究、開発、エンジニアリングの精神があります。当社の世界最高水準の高度な燃料システム技術は、お客様のエンジンを最大限に活用することに役立ちます。
カミンズは、インディアナ州コロンバス、中国の武漢市、インドのファルタン、メキシコのフアレスにある現在の事業での80年以上にわたる燃料システムの経験を活用しています。当社は一般的な鉄道燃料システムおよびレガシー燃料システムを製造および再製造しています。
燃料システムの製品ラインは、6リットルから78リットルまでのエンジンアプリケーションに対応しています。再製造事業では、エンジン再製造とフィールドサービスのニーズに応えて、完全に再調整された製品を供給しています。 カミンズの燃料システムでは、天然ガスエンジン、水素エンジン、燃料電池、電解槽などの代替燃料向けの燃料システム技術も開発しています。
コモンレール燃料システムは、最新のエンジンのディーゼル燃料噴射プロセスに革命をもたらし、パフォーマンス、燃費、排出ガス制御を大幅に向上させます。これらのシステムの中心にはコモンレールインジェクターがあり、燃焼室に正確な量のディーゼル燃料を供給する上で極めて重要な役割を果たします。コモンレールのセットアップでは、ディーゼル燃料は高圧レールに貯蔵され、各インジェクターに独立して燃料を供給します。このアプローチにより、一定で一貫した高圧が確保でき、燃料噴射のタイミングと量を正確に制御できます。コモンレールインジェクターは、燃料ポンプ、燃料ライン、フィルターなどの他の燃料システムコンポーネントと連携して動作し、クリーンで効率的な燃料供給を保証します。
これらのシステムの開発は、広範な研究と製造プロセスにおける高度な技術の適用の結果です。カミンズは、世界の厳格な排出ガス基準を満たし、最適な燃料効率と性能を備えた車両を提供するために、これらの技術に投資しています。
カミンズ燃料システムの主な製品
業界をリードする技術
カミンズは、最先端の燃料ポンプ、インジェクター、システムで業界をリードしています。高度なテクノロジーを組み込むことで、最適な効率とパフォーマンスを確保し、イノベーションに対するカミンズの評判に忠実であり続けます。
さまざまなアプリケーションに対応するカスタムソリューション
当社の燃料システムは、さまざまな用途にわたり特化したニーズに対応する優れた能力を発揮します。カミンズでは、自動車、工業、発電、建設、鉱業、船舶など、オンハイウェイとオフハイウェイの多様な用途に対応するソリューションを提供しています。
最適なパフォーマンスを実現する完全統合ソリューション
カミンズは、スタンドアロンのコンポーネントにとどまらず、完全に統合されたソリューションの提供を強みとしています。この包括的なアプローチでは、さまざまな燃料システムコンポーネントの相乗効果を活用して、エンジン性能と燃費を最適化します。