MTec6™トレーラーアクスル

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSトレーラー
MTec6トレーラーアクスル

MTec6トレーラーアクスルは、燃料を節約しながら積載量を増大し、所有コストを削減できるように設計されています。従来の5インチおよび5.75インチアクスルデザインの後継として設計された直径6インチのMTec6は、業界一の軽量化と構造上の利点を活かし、保有車両の生産性を向上させます。

機能 & メリット

  • 精密に成形された一体型アクスルチューブ設計により、摩擦溶接スピンドルを備えたマルチピースアクスルよりも、全体的に材料の一貫性が増し、応力上昇が少ない堅牢で軽量なアクスルが生成されます
  • MTec6は、6インチ径と最適化された肉厚により、小径アクスルよりも剛性が高くなり、アクスルのたわみを低減し、タイヤの路面に対する接地面をより均一に維持します
  • 工場で取り付けられたサスペンションブラケットは、塗装やコーティングの前にロボットで溶接されるため、アクスルビームへの接続が強化されます
  • 実証済みの性能、長寿命、Sカムブッシングへのメンテナンスの容易さで知られるPlatinumShield IIIを備えた16.5インチx7インチのQ+ドラムブレーキで利用可能
  • プラチナシールドコーティングにより、錆びつきや腐食に対する優れた保護性能を発揮し、ブレーキ寿命を延ばします
  • Q+ドラムブレーキには、業界で推奨されるブレーキライニングと、ボルトオンS-camブッシング、独自の樽型ブレーキローラー、クラス最軽量スパイダーなどの革新的な機能が搭載されています
  • ブレーキ性能と保守性が向上するEX+エアディスクブレーキが利用可能

ビデオ:

GAWR アクスルスピンドル トラック ブレーキの種類 カムブレーキサイズ スプリングシート高 スプリングマウントセンター
22.5Kポンド TP および TN 71.5インチおよび77.5インチ カムブレーキ、ディスクブレーキ* 16.5 インチ x 7 インチおよび 16.5 インチ x 8.625 インチ .75インチ - 4.25インチ 36インチ、38インチ、42インチ、44インチ


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。