Technologie hydraulického kompenzátoru (HLA) je žádoucí u motorů pro těžkou techniku, aby se eliminovala potřeba nastavovat a seřizovat vůli a optimalizovala se konstrukce vačky pro zvýšení výkonu a účinnosti motoru. Konvenční motorové brzdy a hydraulické kompenzátory jsou nekompatibilní, protože hydraulický kompenzátor se při brzdění nadměrně vysouvá, což způsobuje možný kontakt ventilu s pístem. Naše bezodporové technologie aplikují reaktivní zatížení na hydraulický kompenzátor během brzdění motorem, aby se zabránilo nadměrnému přetížení.
Umožňuje použití hydraulických kompenzátorů a brzdy Jake Brake®.
Naše technologie bez prokluzu umožňují použití hydraulických kompenzátorů a motorové brzdy Jacobs Engine Brake®, což představuje jednoduché a cenově výhodné řešení bez kompromisů. Pro každý ventilový rozvod je k dispozici sada řešení.
Eliminujte potřebu nastavovat vůli ventilů
Eliminuje potřebu nastavovat vůli ventilů, což je zvláště důležité pro aplikace na zemní plyn a vodík
Optimalizace konstrukce hydraulické vačky pro zlepšení výkonu a účinnosti
Konstrukce hydraulické vačky umožňuje optimalizaci v oblastech dosedací rampy, což může vést ke zlepšení v oblasti úspory paliva a emisí. Hydraulický kompenzátor s bezodporovými technologiemi Jacobs také umožňují konzistentnější pohyby ventilů za všech provozních podmínek motoru.
Zvyšuje dobu provozuschopnosti vozidla díky zkrácení doby údržby a zkrácení nákladů pro obsluhu
Eliminace nutnosti nastavovat vůli v provozu zlepší provozuschopnost vozidla pro provozovatele, čímž se zlepší celkové náklady na vlastnictví (TCO). To je zvláště důležité pro aplikace, kde je náročný přístup k ventilovému rozvodu, jako jsou mimosilniční aplikace ve znečištěném prostředí.
Zkracuje čas výroby a náklady na montážní lince výrobce
Nastavení vůle na montážní lince je často "úzkým hrdlem" pro výrobu motorů. Tento proces je eliminován použitím hydraulických kompenzátorů a Jacobs Fulcrum nebo Spring Bridge.
Snižuje hluk, vibrace a drsnost (NVH) díky vylepšenému uložení ventilů
Hydraulické kompenzátory umožňují lepší kontrolu události usazení ventilů, čímž se snižuje NVH spojená s ventilovým rozvodem.
Nabízí jednoduchá, nákladově efektivní řešení bez kompromisů
Bezodporové technologie Jacobs jako Fulcrum Bridge nebo Spring Bridge, jsou navrženy tak, aby fungovaly s konvenčními hydraulickými kompenzátory a různými typy motorových brzd.
Testování Fulcrum Bridge