Řízení na úrovni systému a spínací stanice
Váš přístup k celkovému ovládání energetického systému
Cummins Power Generation navrhuje spolehlivá řešení paralelního napájení již od 1960 pro širokou škálu aplikací.
Tyto desítky let zkušeností se promítají do hlubokých znalostí v oblasti řízení energetických systémů, filozofie provozu a tisíců možných příčin selhání.
Bereme na sebe složitost energetických systémů, ať už jde o jednoduché nebo složité systémy nebo o integraci obnovitelných zdrojů energie a nových energetických technologií, abyste se mohli soustředit na celkový obraz a odborníci společnosti Cummins zajistí každý detail od koncepce, přes návrh, testování až po instalaci a servis - pro jakoukoli aplikaci, kdekoli.
Hlavní digitální ovládání
Naše sada plně integrovaných dohledových řídicích systémů poskytuje více funkcí a robustních ovládacích prvků než jakýkoli jiný řídicí systém dostupný na trhu.
Funkce a ovládání zahrnují interní dotykové obrazovky, přístup na místě s několika úrovněmi zabezpečení, vzdálený přístup s e-mailovými a textovými oznámeními a také hlášení.
Digitální hlavní ovladače PowerCommand® jsou navrženy, vyrobeny, testovány a certifikovány třetí stranou podle norem UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic a CE a poskytují prvotřídní funkčnost, spolehlivost a kvalitu.
Spínací stanice
Cummins Power Generation je lídrem v oboru v navrhování nejspolehlivějších a nejpokročilejších paralelních spínacích stanic a řízení na úrovni systému. Využívá nejmodernější technologii a architekturu PowerCommand k přesnému ovládání a řízení zdrojů pro zajištění dodávky energie do zátěže.
Naše nabídka řešení spínacích stanic splní všechny vaše potřeby v oblasti nízkonapěťových a středněnapěťových aplikací, od jedné inženýrské sítě a zátěžové sběrnice až po více inženýrských sítí a zátěžových sběrnic uspořádaných v libovolné topologii:
- Izolovaná sběrnice
- Izolovaná sběrnice s hlavním generátorem
- Společná sběrnice
- Jednotlivý přenosový pár
- hlavní vazba hlavní
- Více přenosových párů,
- nebo jiné vlastní topologie

Úplná integrace systému
Každá součást integrovaných pohonných systémů Cummins byla kompletně navržena a vyrobena společností Cummins a továrně otestována, aby byla zajištěna nejvyšší spolehlivost na trhu.
Od plánování a návrhu až po uvedení do provozu a následné servisní modernizace, je společnost Cummins s vámi po celou dobu životnosti vašeho systému. Zajišťuje hladký chod generátorových souprav, paralelních řídicích jednotek a řídicích jednotky na úrovni systému, rozváděčů a přepínačů až po komponenty, které tvoří mikrosíť a digitální řešení umožňující vzdálené monitorování.