Dostupnost produktu
Použití
Naše převodovky, dělené vývodové hřídele, plíživé pohony a děliče výkonu jsou obzvláště vhodné pro konfigurace s velkým zatížením, vysokou pohyblivostí, vysokým točivým momentem a pohonem všech kol pro širokou škálu aplikací, včetně:
- Stavebnictví a komunální služby
- Obrana a vojenství
- Těžká přeprava
- Náročný servis
- Hasičské a záchranné služby
- Zemědělství
- Železniční vůz
Funkce a výhody
Řada MPT
MPT-180 / MPT-180-23
Jednorychlostní tříhřídelový pomocný pohon s plným výkonem, schopný podporovat vstupní rychlosti až 600 HP a 3 000 ot/min.*
MPT-500
Jednorychlostní tříhřídelový pomocný pohon s širokým výběrem převodových poměrů a modulárními možnostmi výstupu, schopný podporovat vstupní rychlosti až 650 HP a 3 500 ot/min.*
MPT-518A
Jednorychlostní dvouhřídelový pomocný pohon s širokým výběrem převodových poměrů a modulárními možnostmi výstupu, schopný podporovat vstupní rychlosti až 600 HP a 3 500 ot/min.*
*Na základě přezkoumání žádosti
Řada MGX
Kombinovaný pohon převodovky a plíživý pohon s odpojením zadní nápravy, zapojením plíživého pohonu, vstupním pohonem čerpadla umožňujícím hydraulický pohon a provoz při nízkých otáčkách.
MGX-466
MGX-466 je navržen tak, aby pracoval ve spojení s hnacím ústrojím a poskytoval alternativní způsob pohonu pro aplikace s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem.
MGX-479
MGX-479 je kombinace převodovky a a plíživého pohonu s dvěma vstupními režimy využívajícími motor vozidla pro silniční režim nebo hydraulický motor pro plíživý režim. Tříhřídelová konstrukce, střídavé poměry pohonu při plíživém pohybu a volitelné odpojení přední nápravy pro terénní aplikace.