Proč investovat do záložního generátoru energie pro vaše podniky?

Z malých podniků postižených přírodními katastrofami zaznamenalo 61 procent ztráty příjmů až do výše 25.000 dolarů, zatímco 35 procent přišlo o více než 25.000 dolarů. Poté, co udeří přírodní katastrofa, 40 procent zařízení nikdy znovu neotevře.

Pokračujte v provozu kritických systémů

Záložní napájení zajišťuje nepřetržitý provoz počítače, prodejního místa a bezpečnostního systému, zabraňuje nákladným prostojům během výpadků a zabezpečuje kritické operace.

Zabraňte ztrátě zásob

Záložní napájení zabraňuje vypnutí chladniček a mrazniček a zabraňuje ztrátě zásob podléhajících rychlé zkáze.

Nechte dveře otevřené

Se záložním napájením udržíte rozsvícená světla a chod podniku i během rozsáhlých výpadků proudu.

Ochrana výnosů a toku zákazníků

Vyhnout se odstávce je při provozování malého podniku rozhodující. Investice do záložního napájení zabrání mezerám v toku příjmů a vštípí vašim zákazníkům důvěru ve Vaši spolehlivost.

technik generátoru pomáhající zákazníkovi
Jak záložní generátory pomohly společnostem vyhnout se výpadkům

Spolehlivost, spolehlivost a příslib dodávek energie během jakéhokoli výpadku poskytuje malým podnikům jistotu, že jejich podnikání a závazek vůči zákazníkům bude pokračovat i po výpadcích proudu.  

Agriflite, letecká aplikační služba v severní Indianě, se spoléhá na záložní generátor Cummins, který poskytuje nouzové záložní napájení během výpadků. „Zemědělci se spoléhají na to, že práci dokončíme, a bez energie nemůžeme dělat naši práci,“ říká Travis Herschberger, manažer / strojník společnosti Agriflite.  
 
„Vědomí, že nebudete ztrácet výrobní čas, vám dává klid. Použití záložního generátoru je samozřejmostí. Se značkou Cummins jsme byli velmi spokojeni, jejich podpora je velmi dobrá a jsou spolehliví, takže jsme neměli žádné problémy.“ Eric Miller, provozní manažer, Agriflite

Vyhledejte prodejce generátorů pro malé podniky

Naši prodejci jsou stejně spolehliví jako náš produkt. Autorizovaní prodejci Cummins mají hluboké znalosti produktů, všechny požadované profesionální licence a splňují naše přísné normy pro instalace, záruční opravy a celou řadu služeb. Jeden z nich s vámi bude spolupracovat během nákupu, instalace a vlastnictví vašeho generátoru. 

Promluvte si se schváleným prodejcem Cummins a zjistěte, jak vám společnost Cummins může zajistit klid. Zeptejte se prosím nejbližšího prodejce, zda nabízejí speciální financování domácího nebo přenosného generátoru.

Spojte se s námi