Systém huštění pneumatik (MTIS™)

Dostupnost produktu

Severní Amerika

Použití

Přívěs CDBS
Systém huštění pneumatik Meritor

Již více než 20 let snižujeme obavy průmyslu ze ztráty tlaku v pneumatikách. Systém huštění pneumatik Meritor (MTIS), kterým je vybaveno více než 1 milion přívěsů, pomáhá udržovat pneumatiky správně nahuštěné, aby se snížilo opotřebení a zvýšila se úspora paliva. Standardní technologie ThermALERT pro detekci tepla na koncích kol okamžitě upozorní řidiče na přehřátí koncovek kol, aby mohli podniknout preventivní kroky a zabránit poškození. MTIS lze instalovat na všechny hlavní modely náprav přívěsů v Severní Americe. Je k dispozici pro nové přívěsy a lze jej také dodatečně namontovat na přívěsy, které jsou již v provozu. Podívejte se na kalkulačku úspor MTIS a zjistěte, jak to může prospět vašemu hospodářskému výsledku.

Kalkulačka úspor MTIS

 

Jak to funguje:

  1. Tlakový vzduch z cisterny putuje po přívodním potrubí vzduchu k filtru.
  2. Vzduch je filtrován přes samovypouštěcí filtr, aby se odstranily veškeré nečistoty
  3. Stlačený vzduch proudí do řídicí jednotky, kde je tlak regulován na předem nastavený tlak v pneumatikách.
  4. Regulovaný vzduch proudí z řídicí skříně přes dutou trubku nápravy do otočného spoje (přes trojúhelník).
  5. Vzduch se podle potřeby přenáší přes rotační spojku, hadice pneumatik a do pneumatik.

Funkce a výhody

  • Podhuštění má za následek zvýšené a nerovnoměrné opotřebení, což zvyšuje frekvenci výměny pneumatik; Neustálým udržováním tlaku v pneumatikách prodlužuje MTIS životnost pneumatik o 10 %
  • MTIS zvyšuje spotřebu paliva v průměru o 1,4%, podle studie Federálního úřadu pro bezpečnost motorových dopravců (FMCSA)
  • Výrobci pneumatik doporučují kontrolovat tlak v pneumatikách nejméně dvakrát měsíčně, ale s MTIS se čas a úsilí vynaložené na kontroly pneumatik dramaticky snižuje
  • Systém MTIS významně snižuje riziko prasknutí pneumatik a potenciálně nákladné a nebezpečné následky, které s sebou nesou
  • Standardní technologie ThermALERT pro detekci tepla na koncích kol okamžitě upozorní řidiče na přehřátí koncovek kol, aby mohli podniknout preventivní kroky a zabránit poškození.
  • Pneumatiky jsou nejčastějším důvodem nákladných servisních zásahů, z nichž mnohé lze přičíst pouhému podhuštění; systém MTIS tyto zásahy prakticky eliminuje.

Výhody MTIS:™

Údržba a silniční asistence

  • Systém MTIS zabraňuje podhuštění, což zlepšuje životnost běhounu a spotřebu paliva a snižuje defekty.
  • Monitorování proudění vzduchu v reálném čase upozorňuje řidiče na problémy s pneumatikami, což zvyšuje spolehlivost vozového parku.
  • Systém MTIS minimalizuje potřebu častých výměn pneumatik a maximalizuje provozní efektivitu.

Flexibilita instalace

  • Kompatibilní s většinou typů přívěsů a modelů náprav, což umožňuje univerzální instalaci.
  • Nižší náklady na instalaci než u alternativních systémů.

Náklady a efektivita

  • Prodlužuje životnost pneumatik o 10 % a zlepšuje spotřebu paliva o 1,4 %.
  • Snižuje riziko prasknutí pneumatik, prostojů, pokut a sankcí.
  • Zahrnuje detekci netěsností pro snadnou diagnostiku a opravu, což přináší úsporu nákladů.
  • Typická návratnost investic během jednoho až dvou let na základě používání pneumatik.

Videa:



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.