Výhody systému CDA Jacobs
- Klíčová technologie pro splnění nadcházejících emisních norem
- Ovlivňuje CO2 i NOx v důsledku zvýšené teploty následného čištění výfukových plynů a současné nižší spotřeby paliva.
- Zlepšení úspory paliva díky snížení čerpacích ztrát a tření
- 14-18% zlepšení spotřeby paliva při volnoběžných otáčkách při 4válcovém provozu nad 6 válců
- Zlepšuje spalování a spotřebu paliva ve spalovacích válcích
- Rychlejší zahřátí motoru a systému následného čištění výfukových plynů
- Minimalizuje chlazení následného čištění výfukových plynů během jízdy setrvačností a zlepšuje emise tím, že udržuje systém následného čištění výfukových plynů v horku při nízkém zatížení
- Možnost ovládání jednotlivých válců a dynamické přepínání mezi válci
- I se sériovým systémem následného čištění výfukových plunů 2018 zlepšuje účinnost konverze SCR a zároveň snižuje celkovou spotřebu paliva (jiné strategie udržování teploty stojí více paliva).
Jacobs CDA šetří palivo a snižuje emise
Úspora paliva ve výši 2,76 procent byla dosažena v prvním standardizovaném testování spotřeby paliva SAE J1321 společnosti Jacobs® CDA s plně naloženými srovnávacími nákladními vozidly na dálniční trase v Severní Americe. Podobné testy na distribuční trase přinesly dvouprocentní úsporu paliva.
Jak CDA Jacobs funguje
Deaktivace válců (CDA) využívá dobře zavedené komponenty Jacobs® k vypnutí zdvihu ventilů ve vybraných válcích, čímž se zlepšuje termodynamická účinnost zbývajících aktivních válců. CDA také poskytuje vyšší teploty výfukových plynů v provozních válcích, aby se udržely teploty následného čištění výfukových plynů v podmínkách nízkého zatížení, při jízdě setrvačností a během startu.
- Využijte CDA v naftových motorech, stejně jako v benzínových, plynových a ethanolových motorech
- K dispozici pro širokou škálu aplikací, včetně lehkých, středních a těžkých motorů pro silniční a mimosilniční vozidla
- Kompatibilní s různými konstrukcemi motorů díky integraci do tlačné tyče, vahadla, můstku nebo hřídele.
- Modulární s technologií High Power Density® (HPD®) a technologií motorové brzdy s uvolněním komprese
Technická diskuze: CDA
Zjistěte, jak může CDA pomoci splnit nadcházející emisní předpisy zlepšením emisí a zahřátím teploty následného čištění výfukových plynů při současném snížení spotřeby paliva.
CDA s operací Skip Fire
Sledujte testovací soupravu společnosti Jacobs s operací Skip Fire na těžkém dieselovém ventilovém rozvodu.
CDA pro ventilové rozvody typu 5
Podívejte se na test soupravy Jacobs ukazující CDA pro ventilové rozvody typu 5.
Formulář