Síla chránit
Selhání zařízení nepřipadá v úvahu - technologie Cummins Power Generation je navržena tak, aby vydržela.
S tím, jak se dnešní obranné systémy stávají agilnějšími a sofistikovanějšími, roste závislost na souvisejících řešeních výroby energie. Společnost Cummins poskytuje vojenské zkušenosti a technické možnosti, které potřebujete ke splnění náročných požadavků na výkon, logistiku a mobilní napájení - od základních expedičních letištních prostředků až po pokročilé mobilní zdroje energie.
Díky našim zkušenostem s výrobou energie nabízíme nejrobustnější a nejspolehlivější řešení napájení pro vaše potřeby v oblasti obrany. Všechny aspekty řešení pro napájecí činnosti Cummins (konstrukce, výroba, instalace a servis generátorů) byly spojeny pod jednu společnost. Všechny hlavní komponenty - motor, alternátor, integrované a externí řídicí systémy a skříně - tvoří, vyrábí a testuje společnost Cummins.
Tento integrovaný přístup znamená, že každý prvek generátorové sady je od počátku sladěn tak, aby fungoval harmonicky.
Síla, kterou lze protlačit
Odolná řešení
Optimalizovaný design
Aktualizace
Robustní mobilní napájecí jednotka
Maximální výkon 5kW to 60 kW
RMP přináší všem vojenským útvarům významné operační výhody. Díky menší logistické stopě, lepší mobilitě a přepravitelnosti jednotek účinně snižuje náklady na provoz a údržbu (O&M).
Napájecí jednotka DQPBU
Hlavní napájení 800kW
BPU zajišťuje letovou podporu a průmyslové operace, čímž poskytuje zvýšenou mobilitu a schopnost úderu.
Spolupracujte se společností Cummins
Najdete zařízení s nejhospodárnější velikostí pro vaši specifikaci nebo zátěž.
Společnost Cummins nabízí naši řadu komerčních generátorů za ceny pro státní správu.
Pro získání nabídky kontaktujte Jamieho Fergusona na [email protected]