Pevné základy

centrum akustických technologií

Centrum akustických technologií Cummins (ATC), které se nachází v továrně Cummins Power System ve Fridley v Minnesotě, disponuje polobezodrazovou zvukovou zkušební komorou s možností testovat a zaznamenávat přesná akustická data od 20 Hz až do 20,000 Hz... celý rozsah lidského sluchového rozpoznávání.  

S délkou 105 stop, šířkou 80 stop a výškou 36,5 stop je ATC jedním z největších zařízení svého druhu na světě v oblasti dieselových motorů nebo výroby elektrické energie a je příkladem závazku společnosti Cummins k inovacím,  preciznímu inženýrství a jejího odhodlání poskytovat tiché výrobky pro udržitelnou budoucnost.

V souladu s udržitelností

pohled na objekt centra akustických technologií z výšky

V konstrukci ATC se odráží snaha týmu o inovace a precizní techniku. Přestože je centrum obrovské, více než tři čtvrtiny materiálů použitých na jeho stavbu byly z recyklátů nebo z použitých věcí.

Stavební materiály zahrnují recyklované nebo částečně recyklované kovové panely, popílkový beton a materiály z místních zdrojů, jako je ocel vyrobená z rudy vytěžené v severní Minnesotě. Kromě toho bylo centrum postaveno na místě, které je podle americké Rady pro šetrné budovy kvalifikováno jako brownfield.

domácí generátor instalovaný mimo rodinný dům

Rozsáhlé testování

V ATC bylo provedeno 10.000 hodin ověřovacích zkoušek pro vývoj řady domácích záložních generátorů Cummins QuietConnect, které vydávají přibližně stejnou úroveň zvuku jako lidský rozhovor.

exteriér skříně generátoru Cummins powerbox

Obklopující zvuk

Testování v ATC pomohlo při návrhu skříně generátoru Cummins PowerBox. Přesné akustické údaje ukazují, že skříň blokuje zvuk dieselového generátoru QSK78 o vysokém výkonu, dokud se nevyrovná zvuku deště.

přenosný generátor zobrazený venku s rodinou a jejich obytným automobilem

Menší plocha

Díky rozsáhlému testování v ATC vyvinula společnost Cummins novou generaci přenosných generátorů: Onan QG 2800i, který je o 62,7% tišší než předchozí produktová řada s téměř 50% zlepšením spotřeby paliva.

Nejlepší inovace

20 K HZ

ATC může testovat a zaznamenávat přesná akustická data od 20 Hz až do 20 000 Hz - celý rozsah lidského sluchového vnímání.

2000

​​​​​​​Konstrukce zařízení zahrnuje více než 2000 anechoických klínů, které lemují vnitřní prostor komory.

23 °C

Důmyslný vzduchotechnický systém přemisťuje 11 mm Btu/h odpadního tepla, aby neustále udržoval 50% vlhkost a 23°C teplotu.

20

​​​​​​​S délkou 105 stop, šířkou 80 stop a výškou 36,5 stopy je ATC dostatečně velké pro umístění až 20 školních autobusů.

Spolupráce s lídry v oblasti zvuku

odborníci z centra akustických technologií připravili generátor cummins k testování

Ve společnosti Cummins věříme, že vytváříme produkty, které přesahují základní požadavky na zvuk. Jsme hrdí na to, že vytváříme bezpečnější výrobky, které zlepšují život našich zákazníků. Pokud chcete testovat své výrobky v ATC, kontaktujte naši laboratoř ještě dnes!