Odemkněte udržitelnost a efektivitu s palivem HVO
Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) je nízkouhlíkové palivo bez fosilních paliv. Jako udržitelná alternativa k naftě je HVO známá také jako obnovitelná nafta. HVO pomáhá podnikům snižovat jejich dopad na životní prostředí, přičemž stále poskytuje mnoho stejných výhod a výkonu jako tradiční motorová nafta.
Přechod na čistší a udržitelné alternativy paliv je důležitější než kdy jindy. Vzhledem k tomu, že se globální průmysl snaží bojovat proti změně klimatu, poptávka po obnovitelné naftě a HVO roste. Americký úřad pro energetické informace (EIA) odhaduje, že kapacita výroby obnovitelné nafty v USA by mohla do konce roku 2025 dosáhnout 384 000 barelů denně, neboli 5,9 miliard galonů ročně.
Vzhledem k tomu, že HVO sdílí mnoho vlastností s tradiční naftou, jedná se o přídavné palivo, které lze snadno nahradit nebo smíchat s tradiční naftou. S rostoucím zájmem o tuto jednoduchou a efektivní alternativu je náš tým zde, aby vám a vašemu podnikání pomohl porozumět HVO a vést jeho zavádění, abyste mohli pokračovat na cestě k Destination Zero.
Ve společnosti Cummins jsme hrdí na naši historii inovací a navrhujeme naše produkty tak, aby hladce integrovaly obnovitelnou naftu. Vzhledem k tomu, že naše portfolio automobilových motorů a generátorů energie zřídka vyžaduje úpravy pro využití HVO nebo R100, přechod na obnovitelnou naftu je jednoduchý a přímočarý. Spojte se s naším týmem odborníků a zjistěte více o HVO a o tom, jak vám může pomoci splnit vaše udržitelné cíle.
Výhody přechodu z nafty na palivo HVO
HVO je obnovitelná nafta vyráběná z recyklovaných rostlinných olejů. HVO obsahuje o 7 % nižší hustotu paliva, omezený obsah aromatických látek a síry a vyšší cetanovou hodnotu než tradiční nafta.
Drop-in řešení
HVO lze přímo nahradit naftou, což znamená, že pro provoz schválených motorů a generátorů Cummins na palivech HVO nejsou nutné žádné změny ani úpravy.
Snížení emisí uhlíku až o 90 %
Přestože palivo HVO má podobné chemické a fyzikální vlastnosti jako motorová nafta, může pomoci snížit čisté emise skleníkových plynů bez nutnosti úprav.
Vylepšený výkon motoru
Obnovitelná nafta má vyšší cetanové číslo než konvenční nafta, což nabízí účinnější spalování a zvyšuje výkon motoru.
Snadné skladování a manipulace
Můžete se řídit stejnými doporučeními pro údržbu, leštění paliva a skladování HVO jako u nafty.
Zdroje pro obnovitelnou naftu
Díky více než 100 letům zkušeností v oblasti inovací chápeme, jak můžeobnovitelná nafta pomoci podnikům splnit jejich cíle a vytvořit lepší zítřek.
Hluboký ponor do obnovitelné nafty
Ponořte se do toho, co je obnovitelná nafta, jak se vyrábí a jaké jsou její výhody.
Časté dotazy týkající se paliva HVO
Najděte odpovědi na své otázky o HVO, prozkoumejte, čím se liší, a zjistěte, proč je to vzrušující alternativní palivo.
HVO a parafinická paliva
Zde najdete odpovědi na často kladené otázky o tom, jak HVO, které se vyrábí z recyklovaného rostlinného oleje, a parafinická paliva slouží jako alternativy nafty.
Často kladené dotazy k obnovitelné naftě
Ano, HVO lze smíchat s naftou v jakémkoliv poměru. Vzhledem k tomu, že směsi nafty a HVO významně neovlivňují výkon motoru, je snadné integrovat palivo HVO do vaší palivové strategie. HVO je klíčovou součástí našeho úsilí poskytovat zákazníkům co nejširší škálu alternativ paliv s nižšími emisemi uhlíku prostřednictvím naší strategie Destination Zero.
HVO je palivo podobné motorové naftě, které se vyrábí procesem známým jako hydrogenace. Při hydrogenaci se lipidy složené z parafinických uhlovodíků, jako jsou rostlinné oleje, lůj nebo použitý kuchyňský olej, zpracovávají vodíkem. Tento proces probíhá při vysokých tlacích a teplotách, což vede k obnovitelnému nízkouhlíkovému palivu, které se může mísit s konvenční naftou.