Spolehlivé motory pro ty nejnáročnější výzvy

​​​​​​​Naše motory jsou určeny pro nejrůznější aplikace a jsou podporovány celosvětovou prodejní a servisní sítí ve více než 190 zemích a teritoriích.

Motory pro mimosilniční vozidla

​​​​​​​Naše mimosilniční motory podporují nezbytná zařízení pro stavební, průmyslové, námořní, těžební, ropný a plynárenský průmysl a železnice.

Motory pro silniční provoz

Jako globální lídr v oblasti výkonu nabízí společnost Cummins spolehlivý silniční motor zkonstruovaný pro dlouhou životnost v různých aplikacích.

​​​​​​​Chytřejší a čistší motory, kterým můžete důvěřovat a které poskytují spolehlivý výkon

​​​​​​​Od řešení s nulovými emisemi až po pokročilé naftové motory a motory na zemní plyn - prostřednictvím inovativních řešení navrhujeme novou generaci energie.

Na motory Cummins se můžete spolehnout

1 m+

Motorů Cummins vyrobené v roce 2020

1B+

Každoročně investováno do výzkumu a technologií

11 K+

Inženýrů společnosti Cummins neustále inovuje

50

Globálních technických center

Zažijte legendární výkon s turbodieselem Cummins

Procházet motory pick-upů

Téměř 70 % majitelů pick-upů Ram 2500 a 3500 Heavy-Duty důvěřuje společnosti Cummins, že jim dodá spolehlivý a nepřekonatelný výkon. 

Červený pick-up ve slévárně

Připojte se k více než 27K+ členům klubu Cummins

Získejte přístup k našemu exkluzivnímu věrnostnímu programu, když ve svém vozidle s motorem Cummins dosáhnete 100 000 mil nebo více.

Členové klubu Cummins se usmívají a smějí

Objevte nové vybavení Cummins

​​​​​​​Ukažte svou hrdost na společnost Cummins s naším vysoce kvalitním zbožím, které zahrnuje oblečení, hrnky, doplňky a další.

Muž oblečený v Cummins merch
Technik zákaznické podpory pracující na notebooku
Náhradní díly a podpora pro váš motor Cummins

Využijte své zařízení poháněné motory Cummins na maximum díky originálním dílům a nekompromisnímu zákaznickému servisu. Naše prvotřídní díly jsou navrženy pro odolnost, dlouhou životnost a spolehlivost a jsou podporovány globální servisní sítí.

​​​​​​​Muž držící tablet na poli osvětleném sluncem
Dodáváme energii pro úspěšnější svět s motory Cummins

​​​​​​​Ve společnosti Cummins dodáváme technologie, které vás uspokojí tam, kde jste, a sníží váš dopad na životní prostředí. Jsme tu proto, abychom vám pomohli najít správné zařízení, které splní vaše dnešní cíle, a zároveň vám připravíme cestu k budoucnosti s nulovými emisemi prostřednictvím naší strategie Destination Zero.

Nejnovější informace o motorech Cummins

Když si řidiči vyberou těžké nákladní vozidlo RAM, očekávají sílu, odolnost a spolehlivý výkon.

Čtyři kamiony. Sedm měst. Jeden cíl: svěřit pohonné jednotky Cummins do rukou lidí, kteří je každý den používají.

Motory na zemní plyn nabízejí ve srovnání s naftovými motory nižší provozní náklady a nižší emise a jejich jednodušší, bezúdržbový systém úpravy výfukových plynů eliminuje výměny filtrů, které vyžadují vznětové motory.

Motory na zemní plyn se ukázaly jako silná alternativa k naftě pro těžké komerční vozové parky, které nabízejí tišší provoz, jednodušší údržbu, pohodlnější možnosti tankování a trvale nižší a stabilnější náklady na palivo.

Dnešní středně těžké vozové parky čelí rostoucí poptávce po poskytování vysokého výkonu při současném snižování dopadu na životní prostředí.

Nízké a stabilní ceny zemního plynu nadále přitahují pozornost vozových parků a vlastníků-provozovatelů, kteří chtějí snížit provozní náklady a zároveň snížit emise.

Maximalizace úspory kapalin u těžkého naftového hnacího ústrojí začíná dlouho předtím, než nové nákladní vozidlo dodá svůj první náklad.

Původně publikováno v září 2023; Aktualizované shrnutí z května 2026 Vozidla na zemní plyn (NGV) mohou nabídnout komerčním vozovým parkům významné úspory nákladů na palivo ve srovnání s naftou, přičemž stlačený zemní plyn (CNG) v průměru 2 dolarů.

Spojte se s námi