Udržitelnost životního prostředí
Obchodní a environmentální strategie společnosti Cummins jsou záměrně a důsledně propojeny prostřednictvím Destination Zero, našeho závazku k udržitelnosti a pomoci našim zákazníkům zvládnout energetickou transformaci a zároveň rozvíjet naše podnikání. Řídíme se naším posláním v praxi: zlepšovat životy lidí tím, že napájíme prosperující svět, vyžaduje zdravější planetu, živé komunity a angažované občany.
Cíl nula
2030 cíle
- Snížení absolutních emisí skleníkových plynů (GHG) z továren a provozů o 50 %
- Snížení absolutní emisí skleníkových plynů za celou dobu životnosti v oblasti působnosti 3 u nově prodaných výrobků, a to o 25 %
- Snížení emisí skleníkových plynů (GHG) v oblasti působnosti 3 zapojením klíčových dodavatelů a pokračováním v plnění závazků zákazníkům
2050 cíle
- Dosažení nulových čistých emisí ve všech závodech a provozech společnosti Cummins
- Dodávání technologií s nízkými emisemi uhlíku a nulovými emisemi na všechny trhy, které společnost obsluhuje, aby podporovaly úspěch zákazníků a zároveň byly v souladu s potřebami trhu
2030 cíle
- Dosáhnout nulového růstu odpadu a minimalizovat jednorázové plasty v našich zařízeních a provozech
- Vytvářet plány životního cyklu pro nové produkty schopné 90% oběhovosti materiálu
2050 cíle
- Návrhy produktů a procesu s ohledem na nulový odpad
- Opětovné používání materiálů, což je uvádí znovu do oběhu
2030 cíle
- Snížení emisí VOC z natírání a lakování o 50 %
- Snížot absolutní spotřebu vody v zařízeních a provozech o 30 %
- Vytvořit čistý přínos vody, který převyšuje roční spotřebu vody společnosti Cummins ve všech regionech, kde působí.
2050 cíle
- Čistě pozitivní dopad na místech, která představují [{#0:D3}] % celkové spotřeby vody
- Téměř nulové znečištění v továrnách a provozech společnosti Cummins
- Opětovné používání vody a vrácení čistoty do komunit
Partnerství k pokroku v oblasti změny klimatu
Společnosti Accelera™ by Cummins, Daimler Truck a PACCAR zahajují společný podnik na výrobu lithium-železo-fosfátových (LFP) baterií pro elektrická užitková vozidla v USA.Cílem podniku, který investuje {2-3 miliard dolarů, je snížit náklady, zlepšit bezpečnost a snížit závislost na vzácných materiálech. Toto partnerství vytvoří pracovní místa v USA a podpoří přechod na dopravu s nulovými emisemi v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu.
Program Water Works společnosti Cummins řeší celosvětovou hygienickou krizi tím, že spolupracuje s neziskovými organizacemi na zlepšení vody, sanitace a hygieny (WASH) v komunitách s nedostatečnou péčí. Společnost spolupracuje s organizacemi jako Water.org, Americares a WaterAid na zajištění čisté vody a hygieny v Indii, Brazílii, Kolumbii, Nigérii a Zambii, což má dopad na více než 1,4 milionů životů.
Společnost Cummins podpořila oznámení společnosti Rio Tinto ze dne 29. října 2024, že její důl Kennecott plně převede své těžké stroje na obnovitelnou naftu, což představuje významný krok ve snižování emisí uhlíku. Po úspěšném sedmiměsíčním zkušebním provozu s motory Cummins QSK78 a obnovitelnou naftou se společnost Rio Tinto zavázala používat toto čisté palivo v celém svém vozovém parku.