Valvoline
Maziva řady Valvoline Premium Blue byla exkluzivně vyvinuta, důkladně testována a oficiálně schválena pro motory Cummins.

Ve spolupráci se společností Valvoline, předním výrobcem motorových olejů, se při prvním plnění používá olej Premium Blue, který je jediným mazivem na trhu s náhradními díly doporučovaným společností Cummins.

Výhody používání oleje Valvoline Premium Blue:

  • Poskytuje vynikající výkon
  • Výjimečná ochrana motoru
  • Umožňuje prodloužení intervalů vypouštění
  • Snižuje náklady na údržbu

Motorové oleje Premium Blue jsou originálním dílem společnosti Cummins a jsou k dispozici v široké škále viskozit, úrovní výkonu a velikostí nádob.

Řada produktů Valvoline
Další dostupné produkty

Olej do převodovek pro těžkou zátěž - Převodové oleje pro těžkou zátěž jsou určeny pro použití skutečnými profesionály a zajišťují vysoký výkon a ochranu v moderních převodovkách určených pro těžkou zátěž.

Mazadla - Víceúčelová a speciální mazadla Valvoline nabízejí vynikající stabilitu a ochranu, která má přímý vliv na vynikající výkon, životnost, spolehlivost motoru a snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Oleje pro hnací ústrojí - Oleje pro hnací ústrojí Valvoline zajišťují optimální výkon a zaručují vynikající prodlouženou ochranu proti opotřebení a korozi.

Hydraulický olej - Hydraulické oleje Valvoline poskytují vynikající ochranu proti opotřebení a výkon v náročných podmínkách.

Brzdové a spojkové kapaliny - Brzdové a spojkové kapaliny Valvoline jsou nezbytné pro zajištění účinného zastavení.

Průmyslová maziva - Průmyslové oleje a maziva Valvoline jsou vyrobeny ze základových olejů a jsou obohaceny o aditiva a antioxidanty pro zajištění vynikajícího mazání, které poskytuje prvotřídní výkon, mazání, ochranu a maximální účinnost v extrémních teplotách a náročných pracovních podmínkách.

Tectyl - produkty Tectyl poskytují především ochranu proti korozi, vlhkosti, chloridům, soli, odlupování, loupání a nárazovému otěru a také snižují vibrační rezonance kovu.

Valvoline Premium Blue kanystr 8600
Doporučený produkt

Valvoline Premium Blue 8600™

Nejnovější produkt představený společností Valvoline, Premium Blue™ 8600 15W-40, olej pro naftové motory pro těžká vozidla, který je celosvětově doporučován a schválen společností Cummins a který pokrývá všechny silniční i terénní naftové platformy Cummins. Olej Premium Blue™ 8600 byl formulován tak, aby jej bylo možné kombinovat s kterýmkoli z předchozích naftových produktů Premium Blue™, včetně produktů Premium Blue™ 7800 nebo Premium Blue™ 8100. Tento nový produkt byl navržen jako aktualizace nad rámec Premium Blue™ 7800 a Premium Blue™ 8100. Pokročilá technologie výrobku může pomoci maximalizovat výkon a životnost motoru a následně snížit náklady na údržbu

Další informace získáte u místního prodejce
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 je produkt nejvyšší kvality vhodný pro použití v různých typech paliv. Poskytuje lepší oxidační a tepelnou stabilitu, navíc prodlužuje intervaly výměny jak naftových motorů, tak motorů na zemní plyn, což zjednodušuje provoz vašich zařízení poháněných motory Cummins.

Další informace získáte u místního prodejce

Ohlasy

L&M Engineering

Ohlas

L&M Engineering (UK) Ltd z Lerwicku

Rodinný podnik na nejsevernějším cípu Skotska, zhruba 100 mil od severovýchodního pobřeží.

Společnost L&M byla založena v roce 1982 a má dobrou pověst mezi flotilami traulerů, provozovateli trajektů a dalšími průmyslovými odvětvími, kterým slouží, protože "pro poskytnutí řešení vždy udělá něco navíc", říká ředitel Steven Laurenson.

"Se společností Cummins jsme navázali spolupráci poté, co jsme řešili změnu pohonu na místním trauleru, u kterého došlo k vážné poruše hnacího motoru," řekl Steven Laurenson. "Vybrali jsme jednotku QSK19, která se osvědčila jako velmi schopná a spolehlivá. Největším motorem Cummins, na kterém jsme dosud pracovali, je hnací motor QSK60 v lodi pro zásobování ropných plošin."

Steven s radostí obhajuje společnost Valvoline jako prvotřídní volbu maziv.

"Máme na skladě i jiné značky, ale domníváme se, že schválení maziv Valvoline společností Cummins je jasnou zárukou špičkového výkonu. Investice do správného oleje přináší mnoho provozních výhod a z dlouhodobého hlediska šetří zákazníkům čas i peníze."

Dennis van Wijlen z MPD

Ohlas

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Jak vysvětluje majitel Dennis van Wijlen, Valvoline Premium Blue hraje důležitou roli v rozšiřujícím se podnikání společnosti MPD:

"Produkt Valvoline používám již 25 let. Jednoduše řečeno, je to nejlepší lubrikant schválený společností CES. Všude, kde jsme se setkali se situací, kdy plavidlo vykazovalo vysokou spotřebu mazacího oleje, jsme motor propláchli a poté doplnili olejem Premium Blue a okamžitě došlo ke zlepšení.

"Rádi zapojujeme zákazníky do procesu rozhodování o přechodu na Valvoline Premium Blue. Vždy provedeme analýzu stávajícího maziva a uvedeme nákladové výhody přechodu: prodloužení servisních intervalů, snížení spotřeby a prodloužení provozní životnosti motoru."

Spojte se s námi