Datové centrum využívající technologii Cummins
Navrženo pro výkon. Podpora po celém světě. K dispozici, kdykoli je potřeba.

Výběr rezervního napájení společnosti Cummins Power Generation znamená investici do špičkové techniky, bezkonkurenční spolehlivosti a dlouhodobé jistoty. S více než stoletou tradicí inovací v oblasti konstrukce motorů a pohonných systémů dodává společnost Cummins plně integrovaná řešení, která fungují, když na tom nejvíce záleží. Od dieselových a plynových generátorů až po pokročilé řídicí systémy a automatické přepínače – všechny komponenty jsou navrženy pro bezporuchový provoz v kritických prostředích, jako jsou nemocnice, datová centra a městská infrastruktura.

Inženýři používající PowerCommand pro projekt
Prvotřídní servis a podpora

Společnost Cummins vlastní, školí a řídí celou svou síť distributorů a disponuje největší globální a místní podporou v oboru. Vždy budete mít přímé spojení s lidmi, kteří znají mobilní generátory energie nejlépe.

  • Nejlepší možnosti trhu s náhradními díly ve své třídě jsou poskytovány prostřednictvím specializovaného místního kontaktu, který je podporován globálním systémem servisních techniků, inženýrů a distribučních center dílů.
  • Zástupci technické podpory mají vždy k dispozici nejmodernější dovednosti a vybavení a podle potřeby jsou k dispozici další zdroje.
  • Všechna distribuční centra náhradních dílů Cummins jsou propojena plně integrovanou databází, která vám umožňuje vyhledávat díly kdekoli na světě.
Spojte se s námi