Naše řada generátorů Onan [4 až 195 kW] a C Power [74 až 1230 kW] je jedinečně navržena tak, aby poskytovala servisní a nouzové napájení a dieselový elektrický pohon pro řadu plavidel.

Díky více než 80 letům zkušeností s dodávkami energie pro komerční, rekreační a vládní aplikace po celém světě nabízejí lodní generátory Cummins stejnou spolehlivost a odolnost, jakou provozovatelé a konstruktéři očekávají. Všechny hlavní součásti našich lodních generátorů, včetně motoru, alternátoru a řídicího systému, jsou navrženy a vyrobeny nebo integrovány divizemi společnosti Cummins.

To znamená, že všechny prvky generátorové sady jsou navrženy tak, aby pracovaly v naprosté systémové harmonii pro optimální výkon a maximální účinnost. A nejlepší je, že je váš generátor plně podporován společností Cummins. Zajišťujeme podporu a servis od největší světové sítě distributorů/prodejců v oboru a komplexní celosvětovou záruku.

Projektování nové generace výkonu.

Úvod

Díky více než 80 letům zkušeností s pohonem komerčních, rekreačních a vládních aplikací po celém světě nabízí společnost Cummins spolehlivost a odolnost, kterou obsluha očekává.

Jednotky