S rostoucí potřebou snižovat emise skleníkových plynů (GHG) je třeba mít na místě systém výroby energie, který vyrábí jak elektrickou, tak tepelnou energii pro vytápění, páru nebo klimatizaci. Řešení kogenerace Cummins mohou zařízením pomoci dosáhnout jejich cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvýšit spolehlivost, snížit náklady a zlepšit účinnost.

Společnost Cummins pokrývá váš projekt kombinované výroby tepla a elektřiny díky desítkám let zkušeností s kogeneračními systémy.

sazenice zobrazená před sluncem vycházejícím nad zeleným polem

Získejte to nejlepší z obou světů.

U systémů poháněných generátory na zemní plyn nebo naftu lze "odpadní teplo", které by jinak bylo odváděno chladicím systémem, zachytit a využít pro potřebné procesy v zařízení. Pokud se toto tepla využije a nepřijde nazmar, lze snížit náklady na palivo a produkci CO2 na polovinu a zároveň ušetřit až 35 procent celkových nákladů na energii.

generátor hsk78g
Aplikace kogenerace na plyn s chudým spalováním

Řada plynového generátoru HSK78G

  • Elektrická účinnost- 43.5%
  • Tepelná účinnost- 45.4%

Řada HSK78 ​​​​nabízí kompletní škálu možností plynového generátoru a inovativní plynové technologie pro základní a výkonové energetické aplikace. Tato řada je určena pro extrémní povětrnostní podmínky a nabízí nejdelší servisní cyklus generální opravy 80.000 hodin v oboru.

Zobrazit údaje o produktu
produkt z řady plynového generátoru qsk60g
Aplikace kogenerace na plyn s chudým spalováním

Řada plynového generátoru QSK60G

  • Elektrická účinnost- 43.8%
  • Tepelná účinnost- 46.5%

Řada QSK60G je energeticky účinná řada plynových generátorů, která nabízí kompletní balíček schopností plynových generátorů a inovativní plynové technologie pro základní, špičkové a pohotovostní aplikace s kogenerací.

Zobrazit údaje o produktu

Výhoda Cummins

Pružnost

Zvýšená spolehlivost dodávek elektřiny díky výrobě elektřiny na místě a nižší závislost na elektrické síti.

Rozsah

Pístové generátory s motorem o výkonu od 300 kWe do 2 MWe lze použít v systémech od jedné jednotky až po více než 100 Mwe

Flexibilita

Snadná instalace a rozšíření systému díky flexibilním modulárním řešením

Úspory

Způsobilost pro daňové úlevy a „uhlíkové kredity“ za snížené emise CO2

Spolupracujte se společností Cummins pro nejlepší řešení kogenerace


Jsme víc než jen poskytovatel - jsme hrdí na to, že můžeme být vaším partnerem. Jsme po vašem boku od návrhu projektu až po servis a podporu. Naše zkušenosti s kogenerací a komplexními řešeními jsou zárukou, že vás při zavádění kogeneračních řešení do našich zařízení můžeme podporovat od začátku.

Kontaktujte náš tým, abychom se mohli dozvědět více o vašem projektu a prodiskutovat ceny a možnosti.


Kontaktujte nás

Spojte se s námi