Zažijte spolehlivé napájení s generátorovými soupravami Cummins
Společnost Cummins reaguje na rostoucí poptávku po efektivní a udržitelné energii v celosvětovém měřítku. Navrhujeme, vyrábíme a testujeme všechny hlavní komponenty našich generátorových souprav - motor, alternátor i řídicí systémy - tak, aby od počátku fungovaly harmonicky.
Různé druhy paliv pro každou potřebu
Naše generátorové soupravy poháněné naftou, zemním plynem a alternativním palivem jsou vyrobeny na základě odborných technologií, na které se můžete spolehnout.
Dieselové generátorové soupravy
Dieselové generátorové soupravy Cummins zůstávají průmyslovým měřítkem účinnosti, kvality, spolehlivosti a výkonu. Výkon se pohybuje od 15 do 3 750 kVA.
Generátorové soupravy na zemní plyn
Generátorové soupravy na zemní plyn hrají zásadní roli při přechodu k udržitelně poháněné budoucnosti. Flexibilní, výkonná a udržitelná řešení od 13 do 2 000 kW.
Generátorové soupravy na hydrogenovaný rostlinný olej (HVO)
Celá řada generátorových souprav Cummins je schopna provozu na hydrogenovaný rostlinný olej, nejoblíbenější a nejdostupnější obnovitelné palivo.
Průmyslová odvětví po celém světě důvěřují generátorům Cummins
Konkurenceschopná a robustní energetická řešení společnosti Cummins jsou k dispozici pro naše rostoucí globální energetické potřeby. Bude vás také podporovat globální tým kvalifikovaných elektrotechniků a odborníků na podporu.
datová centra
Zařízení datových center vyžadují spolehlivé, flexibilní a udržitelné napájení. Integrovaná energetická řešení Cummins splňují požadavky těch nejnáročnějších kritických aplikací a jsou podporována bezkonkurenční globální sítí podpory.
Zdravotnictví
Využijte naši kompletní řadu technologicky vyspělých integrovaných energetických systémů pro zdravotnictví, včetně nouzového napájení, řešení s maximálním výkonem, kombinovaných systémů tepla a elektřiny a trigeneračních systémů pro spolehlivé napájení 24/7.
mikrosítě
Nabízíme návrh projektů a možnost konfigurovat, testovat a ověřovat návrhy mikrosítí pomocí nejmodernějšího centra Cummins Power Integration Center. Technologie společnosti Cummins a odborní inženýři navrhují nejsofistikovanější řešení mikrosítí v oboru
Integrované energetické systémy postavené na technických znalostech
Společnost Cummins Power Generation řeší po celém světě komplexní kritické energetické potřeby. Řešení napájecích soustav Cummins integrují všechny komponenty nezbytné pro spolehlivé napájení: generátorové soupravy, ovládací prvky a rozvaděče na úrovni systému, přepínače přenosu, vzdálené monitorování a používání nových technologií. Přečtěte si, jak společnost Cummins implementuje nejmodernější integrované napájecí systémy:
Správný výkon pro danou práci
Řešení generátorů nad 1000 kW
Vysokovýkonné generátorové soupravy Cummins byly navrženy, vyrobeny a testovány přímo společností Cummins tak, aby poskytovaly nouzové záložní napájení nebo nepřetržité primární napájení pro práce, které vyžadují nejvyšší odolnost a dostupný výkon, jako jsou datová centra, zdravotnická zařízení, čistírny vod a odpadních vod, telekomunikační areály, komerční budovy a nájemní prostory.
Cummins Power Suite™ je bezplatný, špičkový on-line nástroj pro dimenzování a vytváření specifikací napájecích soustav. Navrženo tak, aby spojilo inženýry se správnými produkty pro výrobu energie a pomohlo s návrhem zařízení a požadavky na instalaci pro jakýkoli projekt kdekoli na světě.
Registrace je rychlá a snadná a poskytuje exkluzivní přístup k rozsáhlé knihovně technických dokumentů, výkresů, prezentací a programů dalšího vzdělávání společnosti Cummins.