Výkonnostní výhody Jacobs VVA
  • Snižuje emise
  • Optimalizuje spotřebu paliva
  • Zlepšuje přechodovou odezvu
  • Řízení teploty následného čištění výfukových plynů
  • Individuální ovládání válce
  • Snadná integrace
  • Doba odezvy mezi cykly
  • Variabilní kompresní poměr
  • Nekonečná modulace brzdění
  • Mechanická životnost ventilů bez oleje jako konfigurovatelná možnost
  • Škálovatelnost od automobilových, středně těžkých a těžkých dieselových motorů nebo motorů na zemní plyn až po velké dieselové motory nebo motory na zemní plyn
variabilní ovládání ventilů pomocí JVS
Jak Jacobs VVA funguje

Variabilní ovládání ventilů umožňuje nastavení otevírání a zavírání ventilů v reálném čase a udržuje přesnou kontrolu pohybu ventilů. Vytvořením hydraulického spojení mezi vačkou a ventilem VVA přesně vyladí motor v celém jeho provozním rozsahu. To umožňuje konstruktérovi motoru získat z motoru vynikající výkon.

VVA je jedním z nejvýkonnějších a nákladově nejefektivnějších nástrojů inženýra pro dosažení výkonnostních cílů systému vozidla: splnění zpřísňujících se norem spotřeby paliva při zachování emisí a snížení celkových nákladů na systémy motoru. VVA společnosti Jacobs je elegantní ve své jednoduchosti a poskytuje prostředky pro dosažení požadovaného pohybu ventilů, které se integrují s minimálním dopadem na konstrukci horní části motoru.

Formulář

Promluvme si o vašem programu

Naši technici jsou vždy k dispozici, aby diskutovali o vašich současných nebo budoucích technologických výzvách. Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře a člen našeho týmu vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.