Kontrola emisí

Spolupráce se zákazníky při testování našich výrobků pomáhá společnosti Cummins vytvářet inovativní a spolehlivá řešení.

Význam našich programů testování emisí

Důkladné testování

Díky tomu naše motory fungují po celou dobu životnosti tak, jak uvádíme.

Inovace

Neustálé zlepšování produktů s cílem splnit regulační cíle.

Partnerství

Vybíráme vhodné zákazníky jako partnery a odměňujeme je za jejich pomoc.
těžký nákladní automobil vybavený zařízením pro testování emisí
Jak s námi zákazníci spolupracují při testování produktů

Součástí plnění příslibu inovace a spolehlivosti naší značky vůči zákazníkům je zajištění funkčnosti našich výrobků podle očekávání po celou dobu jejich předpokládané životnosti. Za tímto účelem identifikujeme a vyzýváme způsobilé zákazníky k účasti na různých testovacích programech určených ke studiu našich výrobků a jejich souladu s požadavky na testování podle právních předpisů. Naše potřeby testování mají široký rozsah: testujeme komponenty, jako jsou turbodmychadla, EGR ventily a systémy následného čištění výfukových plynů, a toto testování může vyžadovat, aby nám zákazník na určitou dobu zapůjčil celé vozidlo.

Testování při používání

Níže jsou uvedeny některé z klíčových aspektů testování a způsob, jakým vybíráme zákazníky, kteří se jej zúčastní. Můžete také přejít na často kladené otázky v dolní části stránky.


 

Vlastní test výrobce

Společnost Cummins, stejně jako všichni výrobci motorů prodávající své produkty v USA, musí podle kalifornského úřadu pro ochranu ovzduší pořídit a otestovat vybraný počet motorů s vysokým počtem najetých kilometrů. Cílem testování je ověřit, zda palubní diagnostický systém (OBD) zabudovaný do řídicího modulu motoru (ECM) funguje ve starém motoru tak, jak má.

Pokud váš motor splňuje kritéria, která hledáme, ozve se vám zástupce společnosti Cummins.

Odměna pro účastníky:

  • Účastníci tohoto programu obdrží nový náhradní motor a systém následného čištění výfukových plynů.

 


 

motor při testování emisí

Validace faktoru zhoršení (DF)

Validační zkoušky DF, které vyžaduje Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) k ověření toho, že úrovně emisí motoru na konci jeho předpokládané životnosti, jsou podobné jako na konci životnosti nového motoru. jako kompenzace.

Pokud váš motor splňuje kritéria, která hledáme, ozve se vám zástupce společnosti Cummins.

Odměna pro účastníky:

  • Účastníci tohoto programu obdrží následné čištění výfukových plynů a potenciálně nový motor


 

Zkouška těžkých provozních zatížení (HDIUT)

Program HDIUT měří emise z výfuku vozidel zákazníků provozovaných v jejich přirozeném pracovním prostředí. K tomuto testování používá společnost Cummins sofistikované přenosné systémy měření emisí, kterými jsou vybaveny motory 6.7L-15L dálničních nákladních vozidel zákazníků. Řidič poté vozidlo normálně ovládá. Pro účast v této formě testování nemusí zákazník upravovat svůj provoz.


Podívejte se na video o zkoušce těžkých provozních zařízení


Odměna pro účastníky:

  • Účastníci obdrží pobídky, které odpovídají motivačním pravidlům jejich společnosti pro účast.

 


 

dodge ram při testování emisí

Program ověřování při používání (IUVP)

Váš pickup Ram nebo Nissan s motorem Cummins může splňovat podmínky pro účast v programu ověřování při používání (IUVP) společnosti Cummins.  IUVP spoléhá na ochotu zákazníků dobrovolně poskytnout svá osobní vozidla na zkušební dobu dvou až tří týdnů. Vozidla se testují tak, že se připevní k podvozkovému dynamometru a měří se emise z výfuku. Výsledky se hlásí Agentuře pro ochranu životního prostředí (EPA).

Zaměřujeme se na dvě hlavní kategorie:

  1. Nákladní vozidla typu Pickup s minimálně 10.000 ujetými kilometry a provozováním v délce přibližně 1 let
  2. Nákladní vozidla typu Pickup s minimálně 50.000 ujetými kilometry a provozováním v délce přibližně 4 let

Možná jste dostali dopis od třetí strany, například od společnosti Automotive Testing and Development Services, Inc. (ATDS), která řídí zadávání zakázek na testování IUVP společnosti Cummins. Společnost ATDS je dlouholetým partnerem společnosti Cummins a bude vám schopna zodpovědět veškeré dotazy týkající se tohoto procesu.

Odměna pro účastníky:

  • Kromě zapůjčení vozidla, které vám zajistí spolehlivou dopravu během testování, vám budou poskytnuty pobídky.

 


 

Sběr údajů o poměru výkonnosti monitorování při použití (IUMPR)

Palubní diagnostický systém (OBD) naprogramovaný v řídicím modulu motoru slouží ke sledování výkonu motoru a je navržen tak, aby fungoval v různých provozních podmínkách. Kalifornský úřad pro ochranu ovzduší (CARB) žádá výrobce originálního vybavení (OEM), jako je společnost Cummins, aby shromažďovali a vykazovali údaje z vozidel a ověřovali, zda diagnostika funguje, jak má. V některých případech to vyžaduje, aby se technik připojil k vozidlu a stáhl konkrétní informace. Tyto informace se používají pro účely hlášení a tento proces nemá žádný negativní dopad na vozidlo nebo zákazníka. Technici společnosti Cummins vyjíždějí do Kalifornie a hovoří přímo se zákazníky, aby zjistili jejich ochotu podpořit toto testování.

 


 

zařízení pro testování emisí

Nezávislé studie emisí

Poslání společnosti Cummins pohánět prosperující svět znamená, že nám záleží na snižování našeho dopadu na životní prostředí. Udržujeme si hluboký přehled o našich produktech ve všech fázích jejich životnosti. Tím je zajištěna shoda s předpisy ve více než 200 zemích a je dodržen příslib spolehlivosti naší značky pro naše zákazníky. Naše nezávislé emisní studie testují širokou škálu produktů, které zahrnují mimo jiné výrobky používané v silničních, terénních, námořních a energetických aplikacích. Proces výběru zkušebních produktů se liší v závislosti na segmentu trhu, použití vozidla a objemu výroby.

Pokud bude váš produkt Cummins vybrán pro některou z našich studií, budeme spolupracovat se zákaznickým týmem ve vaší oblasti, který vás bude přímo kontaktovat.

 



Často kladené otázky

 

Kdo je vybrán a pozván k účasti na testovacích programech?

Pokud váš motor splňuje kritéria, která hledáme, ozve se vám zástupce společnosti Cummins.

 

Musím se účastnit programů testování emisí?

Ne, účast ve všech programech je dobrovolná.


Proč se mám zúčastnit?

Vedle všech pobídek, které vám budou poskytnuty, vaše účast pomáhá společnosti Cummins zlepšovat naše produkty a plnit právní závazky.


Jak dlouho bude testování trvat?

Ačkoli se doba testování může lišit, typické testování se pohybuje v rozmezí 1-3 dnů, přičemž některá testovací okna se protáhnou až na 2-3 týdnů.


Co se stane s informacemi získanými během testování?

Údaje shromážděné kvůli právním požadavkům jsou zabaleny do příslušných šablon obsahujících VIN a rok, značku a model vozidla a a jsou odeslány příslušnému regulačnímu orgánu.

Data shromážděná pro interní výzkum přezkoumává technický tým společnosti Cummins.

dítě drží za ruku rodiče
Cummins má závazek poskytovat energii pro více prosperující svět

Naším hlavním cílem je sloužit našim zúčastněným stranám v úsilí o chytřejší a čistší energii, poskytovat řešení, která dnes snižují emise a umožňují přechod k udržitelné budoucnosti, a zároveň inovovat technologie zítřka, které nás dovedou k nulovým emisím.