Reference k elektromagnetu

Jste připraveni dokončit generální opravu? Dopřejte svému špičkovému brzdovému systému Jake Brake® údržbu, kterou si zaslouží, abyste zajistili vyšší bezpečnost, lepší kontrolu rychlosti a prodlouženou životnost brzd, kterou očekáváte. Tato stránka vám pomůže najít správný solenoid pro brzdu Jake Brake vašeho motoru. Můžete si také stáhnout naši referenční příručku Jak dokončit generální opravu a rychle najít správné díly pro váš motor.

Originální díly Jake Brake lze zakoupit prostřednictvím výrobce OEM motoru nebo místního servisního střediska. Společné komponenty Jacobs mohou být k dispozici prostřednictvím více výrobců OEM motorů nebo nezávislých distributorů. Pomocí našeho nástroje pro křížové odkazy na čísla dílů zjistěte, kde můžete tyto díly zakoupit.

Zúžte výsledky vyhledáním úplných nebo částečných čísel modelů. Výsledky můžete také zúžit výběrem výrobců motorů v rozevíracím seznamu.

Výrobce OEM motorů Model motoru Model brzdy Jacobs 12V Číslo dílu solenoidu Jacobs 12V Číslo dílu solenoidu výrobce OEM 24V Číslo dílu solenoidu Jacobs 24V Číslo dílu solenoidu výrobce OEM Kde koupit Upravit
CAT C10 ŘADA 310 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT C12 ŘADA 312 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163-1550 Není k dispozici Není k dispozici
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163-1550 Není k dispozici Není k dispozici
CAT ŘADA 3306 336, 336A 1024614 163-1547 1025108 163-1535
CAT 3406 MECHANICKÉ ŘADA 346 1025106 163-1538 1024615 Jednoduché vedení 163-1536 S/L
CAT 3406 MECHANICKÉ 349, 349A 1024614 163-1547 Není k dispozici Není k dispozici
CAT 3406E, C15, C16, C18 ŘADA 340 1024610 163-1533 1024617 163-1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT ŘADA 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Odeslat tuto stránku e-mailem