Kritický výkon pro každou aplikaci v oblasti vodního hospodářství a čištění odpadních vod

technici kontrolují vodní čerpadlo

Posílení vaší infrastruktury

náklady na úpravu vody

Úpravny vody

čistírna odpadních vod

Čistírny odpadních vod

posilovací přečerpávací stanice

Posilovací přečerpávací stanice

přečerpávací stanice odpadních vod

Přečerpávací stanice odpadních vod

přečerpávací stanice dešťové vody

Přečerpávací stanice dešťové vody

zelená voda v nádrži na odpadní vodu
zelená voda v nádrži na odpadní vodu
Cummins zajišťuje nepřetržitý přísun energie, ochranu a výkon pro vodárny a čistírny odpadních vod

Při úpravě vody a čištění odpadních vod je zásadní spolehlivost. Díky více než 100 letům zkušeností je Cummins jedním z nejdůvěryhodnějších světových dodavatelů odolných zdrojů energie pro čistírny odpadních vod, čerpací stanice a kritickou vodohospodářskou infrastrukturu. Projektujeme, konstruujeme a testujeme v továrně plně integrované systémy – generátorové soustavy, rozvaděče, přepínače a ovládací prvky –, aby váš provoz fungoval bez problémů i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Cummins jde nad rámec záložního napájení a nabízí škálovatelná, efektivní řešení, která zajišťují nepřetržitý provoz a pomáhají energetickým společnostem splňovat regulační a environmentální požadavky. Naše systémy pomáhají energetickým společnostem snižovat náklady, zvyšovat odolnost a chránit důvěru komunity, a to od vyrovnávání špiček a integrace mikrosítí až po konfigurace obnovitelných zdrojů energie.

Technici Cummins se mohou spolehnout na jednu z největších servisních sítí 24/7 v oboru zajišťují spolehlivost, soulad s předpisy a připravenost vašeho systému v nejdůležitějších momentech, abyste mohli každý den dodávat bezpečnou a čistou vodu a chránit životní prostředí.

Spolehlivý výkon pro vodárenství a čištění odpadních vod

generátor řady centum

Oceněná série

Generátory řady Centum

Nová platforma pro uspokojení rostoucí poptávky po energii. Díky kompletnímu spektru výkonů nových motorů s vyšší účinností získáte přesně ten výkon, který potřebujete pro vaše zařízení na úpravu vody a čištění odpadních vod – bez kompromisů.

Robustní motor QSB7 poskytuje optimální výkon, spolehlivost a univerzálnost pro použití ve vodárenství.
QSX15 je vysoce výkonné dieselové řešení pro použití ve vodárenském a odpadním hospodářství, které bylo vyvinuto s ohledem na spolehlivost, nízké emise a rychlou odezvu na nárazové zatížení.
Model S17 je postaven na nové platformě s motorem o objemu 17 litrů a nabízí výkon 1000 kW v kompaktním provedení – byl od základu navržen s ohledem na vysoký výkon a nákladovou efektivitu.
Generátorová souprava QSK38 dodává 1250-1500 kW spolehlivého a vysoce výkonného proudu pro úpravu vody a záložní napájení při čištění odpadních vod.
Pohon zajišťuje odolný 4taktní zážehový plynový motor Cummins QSJ5.9, který je speciálně konstruován pro spolehlivý výkon v systémech pro úpravu vody a odpadních vod.
Řada přepínačů napájení řady X PowerCommand® Cummins se spoléhá na osvědčenou technologii Cummins, která zajišťuje výkon v kritických aplikacích bez selhání.
Řada automatických přepínačů OTEC nabízí funkce pro monitorování primárního zdroje a generátoru, spouštění a přenos zátěže v záložních systémech.
Cummins je lídrem v navrhování spolehlivých a pokročilých paralelních spínacích stanic s využitím technologie a architektury PowerCommand®.
PowerCommand® DMC2000 je řešení paralelního řízení pro jednoduché napájecí systémy, které poskytuje bezporuchový výkon a robustní bezpečnostní systém.
Nový DMC6000 je napájecí systém s paralelním řízením, které nabízí integrované řídicí řešení pro složitější napájecí systémy, závislé na nezbytném napájení v případě poruchy.
PowerCommand® DMC8000 poskytuje paralelní řízení složitých energetických systémů, přičemž řídí neomezený počet generátorů, rozvodných sítí a zátěží za účelem optimalizace výkonu.

Případové studie z vodárenství

Zavedení záložního napájení do těžko přístupné vzdálené chaty

Na podporu odlehlé chaty v kaňonu a jejího zařízení na úpravu vody společnost Cummins navrhla a dodala záložní generátorový systém o výkonu 1000 kW, který byl navržen pro přepravu vrtulníkem a opětovnou montáž, aby byl zajištěn spolehlivý výkon v extrémně nepřístupném prostředí.

Uzavřený generátor ve strmém kaňonu

Záložní napájení pomáhá společnosti Tulco chránit citlivá zařízení zákazníků

Po silné bouři a rozsáhlých výpadcích elektřiny se společnost Tulco Industrial Storage obrátila na Cummins s požadavkem na instalaci sedmi generátorů a čtyř přepínacích spínačů, aby zajistila nepřetržité napájení klimatizovaných skladů s kriticky důležitými stroji pro ropná pole.

průmyslová budova Tulco

Ochrana nové čistírny odpadních vod NEW Water De Pere před výpadky proudu

Nová čistírna odpadních vod se rozhodla pro Cummins poté, co ji silné bouřky na několik hodin připravily o dodávky elektřiny. Na zajištění plynulého provozu zařízení i za nepředvídatelných povětrnostních podmínek byly nainstalovány dva generátory na zemní plyn a digitální řídicí systém DMC8000.

generátorový agregát v čistírně odpadních vod

Cummins pomáhá rozšiřovat významnou čistírnu odpadních vod

Na podporu rozšíření čistírny odpadních vod v Ománu nainstalovala společnost Cummins pět generátorových agregátů, včetně prvního agregátu QSK95 v této zemi, které napájejí rozvodnu upravených odpadních vod, biologickou čistírnu a centrální čerpací stanici.

čistírna odpadních vod
Inženýři používající PowerCommand pro projekt
Prodej a služby světové třídy

Správná podpora - právě když ji potřebujete. Díky nejrozsáhlejší globální podpůrné síti v oboru poskytuje Cummins rychlý a konzistentní servis. A protože Cummins vlastní, školí a řídí svou distribuční síť v klíčových regionech, budete mít vždy přímé spojení s lidmi, kteří nejlépe znají řešení Cummins.

Cummins PowerSuite

notebook powersuite s ikonami

PowerSuite je naše špičkové řešení pro dimenzování produktů, generování specifikací a úložiště technických informací pro konzultanty, projektanty, dodavatele, architekty a klienty.

Spojte se s námi