Přestavby vysoce výkonných motorů Cummins

miniatura center master rebuild
miniatura center master rebuild
Proč zvolit přestavbu Cummins?

Chcete z motoru Cummins vytěžit maximum po celou dobu jeho životnosti. Zajímají vás úpravy výkonu motoru a modernizace, které mohou zlepšit provozuschopnost a snížit spotřebu paliva.

Proto jsme investovali do vybudování sítě nejmodernějších zařízení s vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž jediným cílem je provádět přestavby s vysokým výkonem a bezkonkurenční kvalitou.

Certifikovaná a zaručená kvalita

  • Hlavní centra přestavby jsou certifikována podle ISO 9001.
  • Použití originálních nových a repasovaných dílů Cummins New a ReCon® pro zvýšení efektivity a kvality.
  • Vynikající kvalita přestavby díky předem stanovenému procesu se zvýšenou efektivitou s využitím nejmodernějšího vybavení.
  • Provádějí certifikovaní technici společnosti Cummins
  • Stejné procesy a standardy kontroly kvality jako u nových motorů Cummins
  • Nabízená plná záruka na jeden rok anebo neomezený počet hodin

 

Příznaky, že potřebujete přestavbu Cummins

  • Celkový počet galonů spáleného paliva překračuje normální rozmezí
  • Výkon již neodpovídá specifikacím
  • Analýza motorového oleje vykazuje nadměrnou spotřebu
  • Historie oprav a údržby ukazuje na tuto nutnost
  • Provozní podmínky vyžadují vyšší výkon

 

Vidíte některý z těchto příznaků?

Vyžádat si nabídku

6krokový proces přestavby

Každý motor, který přijde do našeho centra přestavby, prochází šestistupňovým procesem, který zajišťuje, že před odesláním našim zákazníkům bude fungovat "jako nový".

Zaměstnanec společnosti Cummins
Krok 1

Rozebrání

Každé jádro je rozebráno až do poslední matice a šroubu pomocí automatických zařízení, jako jsou pneumatické rázové utahováky, otočná zařízení atd. Díly jsou roztříděny a nezachranitelné díly jsou odstraněny, zatímco zachranitelné díly míří na čištění.

Zaměstnanci společnosti Cummins
Krok 2

Čištění

Součásti se čistí jednotlivě pomocí nejnovějších automatizovaných neabrazivních metod, které zajišťují nulové poškození kovu a zároveň odstraňují veškeré nečistoty v motoru. Tím je zaručeno, že každá součást splňuje normy kvality pro opětovné použití v procesu.

Zaměstnanec společnosti Cummins
Krok 3

Kontrola

Při ověřování, zda motor splňuje původní výchozí specifikace, jsou dodržovány přísné postupy kontroly kvality. Každý díl je kontrolován pomocí sofistikovaných systémů. Kontrola magnetických částic se například používá k odhalení trhlin, které jsou pouhým okem neviditelné. Všechny díly, které neprojdou kontrolou, budou sešrotovány.

Zaměstnanec společnosti Cummins
Krok 4

Komponenty

Díly, které se vymykají specifikacím, jsou znovu obrobeny na přesném zařízení, aby se vyloučila lidská chyba a zajistila se stálá kvalita a rozměrová přesnost každého dílu. Výrobní tolerance se měří elektronicky, aby se dosáhlo bezprecedentní přesnosti. Veškerá měření na dílně jsou monitorována naší sofistikovanou měřicí a elektronickou laboratoří, která zajišťuje přesnou kalibraci.

Zaměstnanec společnosti Cummins
Krok 5

Opětovné sestavení

Motor je znovu sestaven z nových dílů a repasovaných dílů ReCon na počítačem řízeném dopravníku, který využívá sofistikované systémy, jako jsou matice, manipulátory atd. Kritické díly podléhající opotřebení, jako jsou písty, kroužky, ložiska, kartáče, ucpávky, filtry a těsnění, jsou nahrazeny novými originálními díly Cummins. Motor se staví na první přestavbové montážní lince svého druhu, na kterou dohlížejí technici vyškolení ve výrobním závodě s 150.důkladnou kontrolou kvality.

Zaměstnanci společnosti Cummins
Krok 6

Testování

Každý motor prochází řadou přísných testů kvality, které zahrnují testování výkonu, točivého momentu a 25 dalších důležitých funkcí. Testovací zařízení v našem centru přestaveb využívá stejnou technologii a vybavení, které testuje nové motory Cummins. Motory jsou poté opatřeny ochranným nátěrem a jsou lakovány podle použití nebo požadavků zákazníka.

Skutečný rozdíl

Společnost Cummins přestaví váš motor v kontrolovaném prostředí světové úrovně, rozebere jej do poslední součástky, vyčistí, zkontroluje a poté integruje originální díly Cummins, aby zajistila bezkonkurenční kvalitu výrobku.

Motory jsou testovány vysoce kvalifikovanými techniky tak, aby splňovaly nebo překračovaly původní tovární normy v souladu s kvalitním výrobním procesem společnosti Cummins, čímž je zajištěna očekávaná kvalita a spolehlivost.

 

Žádost o cenovou nabídku na originální přestavbu Cummins

Chcete-li požádat o cenovou nabídku na přestavbu vysoce výkonného motoru Cummins, kontaktujte místního distributora Cummins nebo klikněte na níže uvedený odkaz a požádejte o cenovou nabídku online.

Žádost o cenovou nabídku  Stáhnout brožuru