Odolné důlní generátorové soupravy, které splní vaše energetické požadavky
Společnost Cummins navrhuje spolehlivá energetická řešení pro jedno z nejnáročnějších průmyslových odvětví na světě, ať už dodává průmyslové motory pro nejnáročnější důlní stroje nebo integrované napájecí systémy pro provoz v náročných prostředích.
Řešení pro výrobu energie pro těžbu
Systémy výroby energie Cummins poskytují inovativní energetická řešení, která zvyšují udržitelnost a snižují náklady.
Řešení pro maximální výkon
Řešení primárního napájení Cummins poskytují robustní a úsporný nepřetržitý výkon bez ohledu na umístění.
Řešení záložního napájení
Řešení záložního napájení Cummins se skládají z plně integrovaných komponent napájecích systémů, které jsou navrženy, vyrobeny a testovány společností Cummins.
Řešení mikrosítí pro důlní průmysl
S nejmodernějším napájecím integračním centrem společnosti Cummins může váš tým konfigurovat, testovat a ověřovat váš systém mikrosítě před uvedením do provozu a instalací.
Více o systémech výroby energie a podpory pro těžbu
Důvěřujte společnosti Cummins i v případě tak rozmanitých těžebních řešení na míru, jako jsou elektrické pece, mlýny, sušárny, kompresory, motory nebo osvětlení. Každá součást je navržena, vyrobena a testována společností Cummins.
Globální síť distributorů
V odvětví, které přechází na 24/7, se těžaři mohou spolehnout na vysoce kvalifikovanou globální servisní síť společnosti Cummins pro rychlé dodávky a nastavení i možnosti servisu a podpory na klíč kdekoli na světě.
Kvalifikovaní elektrotechnici
Víme, jak klíčový je servis vašeho systému, a proto vám společnost Cummins dává jistotu skvělých odborníků pro servis energetických systémů. Náš tým partnerů v oblasti kvalifikovaných elektrických služeb spolupracuje se specializovanými projektovými manažery a servisními techniky a poskytuje komplexní dodávky napájecích soustav, služby po dodání a mechanické a elektrické modernizace.