Výkonnostní výhody odvzdušňovací brzdy Jacobs
- Zvyšuje kontrolu nad vozidlem
- Ideální motorová brzda pro motory s menším zdvihovým objemem
- Snižuje opotřebení motoru, pneumatik, předběhů kol a provozních brzd
- Tichý provoz pro použití kdekoli a kdykoli je potřeba
- Flexibilita konstrukce pro fungování s většinou motorů
- Nízká přidaná hmotnost
- Pro brzdění motorem není nutný vačkový hřídel
- Pro maximální výkon se používá s protitlakým mechanismem, jako je výfuková brzda nebo turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT).
Jak funguje odvzdušňovací brzda
Když je odvzdušňovací brzda zapnutá, píst se vysune na plný zdvih a zůstane tam, přičemž udržuje výfukový ventil otevřený v malé, pevné vzdálenosti po celou dobu čtyřdobého cyklu motoru. Vzhledem k tomu, že odvzdušňovací brzda udržuje výfukový ventil otevřený pouze v pevné vzdálenosti, je navržena tak, aby nezatěžovala vačkový hřídel a většinu částí nad hlavou.
- Výfukový ventil je udržován otevřený během všech čtyř zdvihů motorového cyklu.
- Stlačený vzduch „uniká“ mírně otevřeným výfukovým ventilem během celého kompresního zdvihu.
- Motor čerpá tlakem na omezení ventilů a protitlakem.
- Odvzdušnění stlačeného vzduchu zabraňuje návratu energie do pístu, což vozidlo zpomaluje.
Odvzdušňovací brzdy lze také použít v kombinaci s protitlakovým mechanismem, jako je výfuková brzda nebo turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek (VGT) pro maximální brzdný výkon.
Speciální řešení pro motory předních výrobců OEM
TCD 2013
X7
6DL
Ecotorq 9
9L
MDE8
K10