Etická kultura začíná u vynikajícího představenstva

Usilujeme o integritu a dodržování zákonů ve všech oblastech

Skupina šťastných přátel

Uznáváme a podporujeme základní lidská práva

Správa v číslech

91 %

procenta nezávislých členů ve 11členném představenstvu v roce 2025

10

hlavních etických zásad v Kodexu obchodního chování společnosti Cummins

88 k

dokončení kurzu v rámci školení společnosti Cummins o etice a dodržování předpisů

0

příspěvků politickým kandidátům z prostředků korporátních fondů

""
Etické chování

Závazek společnosti Cummins k etickému chování

Udržitelnost společnosti Cummins je postavena na základech etického chování, které sahají až do doby jejího založení před více než 100 lety. Dnešní zásady řízení společnosti jsou v souladu s touto tradicí a vizí, posláním a hodnotami společnosti Cummins. Společnost je dlouhodobě považována za lídra v oblasti obchodní etiky.

Podívejte se na naše hodnocení v Ethisphere
budova s fontánou
Představenstvo

Představenstvo společnosti Cummins nabízí klíčový dohled nad ESG

Představenstvo společnosti Cummins poskytuje nezávislý dohled nad řadou otázek, včetně oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných. 2024 Proxy je konečným zdrojem informací o představenstvu. Webové stránky představenstva podporují transparentnost také tím, že na nich jsou k dispozici dokumenty o správě a řízení.

Prozkoumejte dokumenty o správě a řízení
""
Podpora politik

Zaujetí stanoviska

Součástí budování prosperujícího světa je zaobírání se problémy, které ovlivňují společnost i komunity, v nichž působíme a naši zaměstnanci žijí a pracují. Společnost Cummins se podílí na řešení problémů od klimatických změn po práva LGBTQ+.

Podívejte se na politické postoje společnosti Cummins

Cummins v akci

Cummins v akci

Vedení

Martin Luther King Jr. ho nazval „nejpokrokovějším podnikatelem v Americe“.

Nikdo neměl větší vliv na firemní kulturu společnosti Cummins, zejména pokud jde o etiku a odpovědnost, než náš bývalý předseda představenstva J. Irwin Miller (1909–2004). Seznamte se s mužem, který stále inspiruje vše, co děláme.