Aplikace a průmyslová odvětví

​​​​​​​Prohlédněte si naše mimosilniční aplikace a požádejte o cenovou nabídku pro odbornou pomoc při specifikaci přesného výkonu, který potřebujete.

​​​​​​​Procházet motorové produkty

Jednotky

Výkon

400 - 500 hp

Výkon

298 - 373 kW

Točivý moment

1450 - 1850 lb-ft

Točivý moment

1966–2508 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

525 - 565 hp

Výkon

391 - 421 kW

Točivý moment

1650 - 2050 lb-ft

Točivý moment

2237–2779 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

430 - 605 hp

Výkon

321 - 451 kW

Točivý moment

1650 - 2050 lb-ft

Točivý moment

2237–2779 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

350 - 500 hp

Výkon

261 - 373 kW

Točivý moment

1250 - 1700 lb-ft

Točivý moment

1695–2305 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

350 - 500 hp

Výkon

261 - 373 kW

Točivý moment

1250 - 1700 lb-ft

Točivý moment

1695–2305 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

350 - 500 hp

Výkon

261 - 373 kW

Točivý moment

1250 - 1700 lb-ft

Točivý moment

1695–2305 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

350 - 500 hp

Výkon

261 - 373 kW

Točivý moment

1250 - 1700 lb-ft

Točivý moment

1695–2305 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

270 - 450 hp

Výkon

201 - 336 kW

Točivý moment

860 - 1250 lb-ft

Točivý moment

1166–1695 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

260 - 380 hp

Výkon

194 - 283 kW

Točivý moment

860 - 1250 lb-ft

Točivý moment

1166–1695 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

260 - 360 hp

Výkon

194 - 268 kW

Točivý moment

860 - 1150 lb-ft

Točivý moment

1166–1559 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

260 - 360 hp

Výkon

194 - 268 kW

Točivý moment

860 - 1250 lb-ft

Točivý moment

1166–1695 N•m

Certifikace

EPA 2024

Výkon

525 - 565 hp

Výkon

391 - 421 kW

Točivý moment

1650 - 2050 lb-ft

Točivý moment

2237–2779 N•m

Certifikace

EPA 2021

Spojte se s námi