Náklaďák jedoucí sám v poušti s horou v pozadí
Možnost volby

Ve společnosti Cummins jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům prvotřídní možnosti, které uspokojí jejich potřeby. Proto jsme v průběhu času rozšiřovali naše portfolio a partnerství.

Společnost Cummins vyrábí motory již více než 100 let a nyní nabízíme kompletní řešení pohonných jednotek - od motoru přes převodovku až po nápravy - přičemž každá součást pracuje v harmonii.

Proč integrovat?

S integrovaným výkonem od Cummins všechny díly zapadají na své místo.

Vyšší účinnost

Optimalizací faktorů, jako jsou převodové poměry a poměry náprav, maximalizuje systém integrovaného výkonu Cummins úsporu paliva. Integrovaná konstrukce nezávislá na palivu navíc omezuje šíření dílů a integraci OEM, čímž zlepšuje celkové náklady na vlastnictví.

Výkon

Motory Cummins nabízejí na svou velikost vynikající výkon a produktivitu. Naše podnikání a partnerství v oblasti dílů Cummins, jako se společnostmi Meritor a Eaton-Cumpomins, přispívají špičkovými nápravami, převodovkami a dalšími díly.

Nižší emise

Jako rostoucí platforma Cummins HELM™ staví integrovaný výkon Cummins své zákazníky na sedadlo řidiče, aby si vybrali palivo s nízkými nebo nulovými emisemi, které nejlépe vyhovuje jim i planetě.

Snadná integrace

Díky systému integrovaného výkonu Cummins Integrated Power si zákazníci mohou být jisti, že společnost Cummins podporuje celou jejich pohonnou jednotku a že mohou vyřešit problémy jediným hovorem.

Sortiment produktů:

2,8 - 15 l

 

Motory pro silniční trhy, globálně

 

Dálkové lety | Povolání a hromadná přeprava | Regionální přeprava | Vyzvednutí a doručení | Školní autobus | Autokar | Kyvadlová doprava a tranzit

Dnešní a budoucí řešení

motor X15N na zemní plyn
Motor pro těžkou techniku

X15N

Objevte první velkoobjemový motor na zemní plyn v oboru, který přináší řešení pro celou řadu aplikací na dlouhé vzdálenosti. S výkonem až 500 hp a točivým momentem až 1850 lb-ft bude tento motor znamenat revoluci v dopravě a vašich potřebách. X15N je nyní možné zakoupit v Severní Americe

Zjistit více

Nová generace palivového agnostického motoru X15
Motor pro těžkou techniku

EPA27 X15™

Představujeme novou generaci modelu X15. Další krok v palivově-agnostické 15litrové platformě Cummins. Tento motor, který nabízí výkon až 605 hp a točivý moment 2 050 lb-ft, je důkazem naší trvalé snahy o vývoj technologie spalování.

Zjistit více

Brett Merritt hovoří v kancelářské budově
Brett Merritt hovoří v kancelářské budově

Inovace, technologie a služby

Skok vpřed: Představujeme platformy Cummins HELM™

HELM je naše strategie platforem agnostických vůči palivu, která pomáhá zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti udržitelnosti a obchodní potřeby. Tyto platformy obsahují řady motorů, které jsou odvozeny od společné základny.

Silnice obklopená stromy vedle vodní plochy

Jděte dál a rychleji

Destination Zero™

Naším posláním je poskytování výkonu pro směřování světa k větší prosperitě. Toho dosahujeme tím, že pomáháme zákazníkům zvládnout energetickou transformaci pomocí našich inovativních a spolehlivých produktů. 

Spojte se s námi