Globální dosah a místní podpora napájení datových center

38

let působení v odvětví datových center

41 +

Instalovaných gigawattů

52

obsluhovaných zemí

300 +

jedinečných zákazníků z řad datových center

Výkon generátoru datového centra, na který se můžete spolehnout

generátor řady centum

Oceněná série

Generátory řady Centum

Nová platforma pro uspokojení rostoucí poptávky po energii. Díky kompletnímu spektru výkonů nových motorů s vyšší účinností získáte přesně takový výkon, jaký potřebujete pro své jedinečné požadavky - bez kompromisů.

generátorová souprava Centum Force

Nejnovější inovace

Centum Force – kontejnmentová řešení generátorů

Nová generace kontejnerových generátorových souprav, které stanovují nová měřítka v oblasti optimalizace plochy, flexibility uspořádání, snadné přepravy a celkové spolehlivosti.

generátor qsk95

Nejlepší ve své třídě

QSK95

Komerční generátorové soupravy Cummins® jsou plně integrované systémy pro výrobu energie, které poskytují optimální výkon, úsporu paliva, spolehlivost a všestrannost pro stacionární pohotovostní, základní a nepřetržité napájení.
 

Muž kontrolující generátor
Výjimečná zákaznická podpora

Naši odorníci na datová centra jsou dostupní 24/7. Dělí vás pouze jeden telefonát od člověka, který se stará o to, aby záložní energie, kterou nikdy nechcete využít, byla vždy připravena.

Neustálé inovace pro datová centra

Bateriový systém skladování energie (BESS)

BESS hrají klíčovou roli při řízení spotřeby energie tím, že ukládají přebytečnou energii vyrobenou v obdobích nízké poptávky a uvolňují ji v obdobích špičkové poptávky.

Power Integration Center (PIC)

Mikrosíťová laboratoř navržená předními inženýry a poradci společnosti Cummins pro konfiguraci, testování a ověřování mikrosíťových energetických systémů.

Akustické testovací centrum (ATC)

ATC je jedním z největších zařízení svého druhu a je příkladem závazku společnosti Cummins k inovacím, preciznímu inženýrství a odhodlání poskytovat tiché výrobky pro udržitelnou budoucnost.
Datové centrum využívající technologii Cummins
Brožura o datových centrech

Seznamte se s tím, jak naše inovativní produkty a služby mění odvětví datových center. Naše brožura obsahuje případové studie z reálného světa, které zdůrazňují naše odborné znalosti, nejlepší řešení ve své třídě a nepřetržitou globální podporu. Zjistěte, proč se na nás naši zákazníci po celém světě spoléhají při zajišťování svých nejkritičtějších provozů.

Kliknutím získáte více informací a zjistíte, jak můžeme pozvednout úroveň vašeho podnikání pomocí špičkových technologií a výjimečných služeb.

Spojte se s námi