Společnost Cummins nabízí řešení integrovaných napájecích systémů, které splní vaše potřeby, od záložních generátorů pro kritické úkoly a záchranu životů až po záložní napájení vaší domácnosti nebo firmy.
Cummins poskytuje kompletní řešení pro systémy s integrovaným výkonem pro libovolné použití a kdekoli na světě. Zjistěte, jak může společnost Cummins uspokojit vaše potřeby.
Společnost Cummins Inc. (burzovní index NYSE: CMI) dnes oznámila rozšíření svého oceňovaného portfolia vysoce výkonných generátorů o řešení poháněná platformou motorů QSK78 pro trhy s frekvencí 50 Hz, která poskytují výjimečný výkon, spolehlivost a udržitelnost pro datová centra a kritické aplikace po celém světě.
Společnost Cummins Inc. (burzovní index NYSE: CMI) získala stříbrné ocenění v programu Consulting Specifying Engineer's (CSE) 2026 Product of the Year pro generátorové soupravy řady Centum™ S17 (600–1000 kW, 60 Hz) v kategorii Výkon.
Úvod: Díky rychlému rozvoji umělé inteligence (AI) a přechodu k výpočetním systémům s vysokou hustotou se odvětví datových center vstoupilo do 2025 rychlým tempem.
25. března hrdě připomíná osmý po sobě jdoucí rok, kdy společnost Cummins Inc. (NYSE: CMI) podporuje Mezinárodní den datových center (IDCD), který je poháněn výměnou 7x24.
V době, kdy se dnešní elektrická síť potýká s rostoucím tlakem kvůli zvyšující se poptávce a přechodu na čistší energii, není pro kritické provozy možnost výpadku žádnou volbou.