Hledáte podporu? Klikněte zde

INLINE®

INLINE® je adaptér datového spojení, který převádí komunikaci z řídicí jednotky motoru (ECM). Adaptéry INLINE® jsou v současné době k dispozici u vašeho místního prodejce nebo distributora Cummins v těchto pěti modelech: 

 

INLINE® 8
Adaptér INLINE® 8 se připojuje k počítači přes USB, Wi-Fi nebo Bluetooth, čímž poskytuje maximální flexibilitu a snadné použití. Zařízení je koncipováno tak, aby se hladce integrovalo do vašeho pracovního toku, a při použití s nástroji Cummins INSITE™ a Guidanz™ zlepšuje diagnostiku. Společnost Cummins byla jednou z prvních, která představila všechny tři možnosti připojení v jediném adaptéru, a na tomto odkazu nadále stavíme.

INLINE® 8 je plně kompatibilní se standardy Rady pro technologie a údržbu (Technology and Maintenance Council, TMC) RP1210 a RP1227 a podporuje přenosové rychlosti 250K, 500K a až 1Mb/s.

Klíčové vlastnosti:

  • Funguje hladce s celou řadou servisních a informačních nástrojů Cummins, OEM a třetích stran.
  • Připraveno pro diagnostiku přes internetový protokol (DoIP)
  • Podporuje řadu různých protokolů: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141, ISO14230, KWP2000 (K/L line), CAT Data Link (CDL)
  • Bezdrátové připojení: Wi-Fi (dvoufrekvenční 802.11 a/b/g/n/ac) a Bluetooth v5.1 (Classic BR/EDR)

Dostupnost: V současné době je k dispozici v Austrálii, Spojených státech, Kanadě, Evropské unii, Velké Británii, Indii a na Novém Zélandu od 10. ledna 2026. Další regiony budou přidány po dokončení certifikace bezdrátových zařízení.

Dostupná čísla dílů sady: 6576526 – DLA sada s HD 9pinovým kabelem, 6576528 – DLA sada s 16pinovým kabelem OBDII

inline 8 adaptér datového spojení
INLINE® 8 6576526
inline 8 adaptér datového spojení
INLINE® 8 6576528

Cummins USB-Link™ 3 – bezdrátové připojení
Bezdrátový adaptér Cummins USB-Link™ 3 se připojuje k počítači přes USB, Wi-Fi nebo Bluetooth, poskytuje flexibilní a spolehlivé komunikační možnosti a nabízí to nejlepší z kabelových i bezdrátových funkcí. Navrženo pro bezproblémovou spolupráci se všemi diagnostickými nástroji nabízenými společností Cummins

USB-Link™ 3 je plně kompatibilní se standardem RP1210 společnosti TMC a podporuje přenosové rychlosti 250K, 500K a až 1Mb/s.

Klíčové vlastnosti:

  • Snadno spolupracuje s celou řadou servisních a informačních nástrojů Cummins, OEM a třetích stran.
  • Plně kompatibilní se standardem TMC RP1210
  • Podporuje řadu různých protokolů: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (řady K a L)
  • Možnosti připojení: USB (kabelové), Bluetooth a Wi-Fi

Dostupnost: Angola, Argentina, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Evropská unie, Gruzie, Ghana, Velká Británie, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indie, Indonésie, Japonsko, Severní Makedonie, Madagaskar, Malajsie, Mauricius, Mexiko, Maroko, Mosambik, Namibie, Nový Zéland, Nigérie, Norsko, Panama, Peru, Filipíny, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Korea, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy, Uruguay, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.

Číslo dílu sady: 6571050 – DLA sada s HD 9pinovým kabelem, 6643267 – DLA sada s 16pinovým kabelem OBDII

bezdrátový adaptér USB 3
Cummins USB-Link™ 3 – bezdrátové připojení

 

Cummins USB-Link™ 3 – kabelové připojení
Kabelový adaptér Cummins USB-Link™ 3 se připojuje k počítači přes USB a poskytuje spolehlivé a robustní komunikační řešení pro všechny vaše diagnostické potřeby.

USB-Link™ 3 je plně kompatibilní se standardem RP1210 společnosti TMC a podporuje přenosové rychlosti 250K, 500K a až 1Mb/s.

Klíčové vlastnosti:

  • Funguje s širokou škálou servisních a informačních nástrojů Cummins, OEM a třetích stran
  • Plně v souladu s normou TMC RP1210
  • Podporované protokoly: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (linka K a L)
  • Připojení: USB (pouze kabelové)

Dostupnost: K dispozici pro globální prodej

Číslo dílu soupravy: 6613043

Kabelový adaptér USB Link 3
Cummins USB-Link™ 3 – kabelové připojení

 

INLINE® MINI (9pinový)
INLINE® Mini (9pinový) je adaptér pro datové propojení vozidel s podporou Bluetooth pro těžká vozidla, který umožňuje bezdrátové připojení smartphonu nebo tabletu k palubním řídicím jednotkám vozidla a poskytuje rychlý přístup k základním diagnostickým informacím. Jeho integrovaný 9pinový konektor se připojuje přímo do diagnostického portu SAE J1939-13 pro rychlé a spolehlivé použití.

Při spárování s diagnostickou sadou Guidanz® Diagnostic Toolkit Immediate Assessment (IA), která je součástí mobilní aplikace Guidanz pro smartphony a tablety, zkracuje INLINE Mini třídění vozidel z několika hodin na pouhé minuty a zároveň poskytuje spolehlivé odhady doby opravy, aby se vozidlo mohlo rychleji vrátit na silnici.

Klíčové vlastnosti:

  • Levný, praktický a dostatečně kompaktní, aby se vešel do kapsy
  • Spolehlivé a rychlé připojení Bluetooth s designem s jedním tlačítkem pro snadné párování a režim vyhledávání
  • Kompatibilní se zařízeními iOS a Android, Windows/PC není na INLINE® Mini podporován
  • Podporované protokoly sítě vozidla: J1708, 3 kanály CAN (CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s s automatickou detekcí přenosové rychlosti)

Dostupnost: Austrálie, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, EU, Guam, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Peru, Portoriko, Réunion, Švýcarsko, Spojené království a USA

Číslo dílu: 5299909

inline mini 9 adaptér datového spojení
INLINE® MINI (9pinový)

 

INLINE® MINI (16pinový)
INLINE® Mini (16pinový) je adaptér pro datové propojení vozidla s podporou Bluetooth pro lehká a střední vozidla, který umožňuje bezdrátové připojení smartphonu nebo tabletu k palubním řídicím jednotkám vozidla a poskytuje rychlý přístup k základním diagnostickým informacím. Jeho integrovaný 16pinový konektor se zapojuje přímo do diagnostického portu SAE J1962/ISO 15031-3 pro rychlé a spolehlivé použití.

Ve spojení s diagnostickým nástrojem Guidanz® Diagnostic Toolkit Immediate Assessment (IA), který je součástí mobilní aplikace Guidanz pro smartphony a tablety, zkracuje INLINE Mini dobu třídění z několika hodin na pouhé minuty a zároveň poskytuje spolehlivé odhady doby opravy, aby se vozidlo mohlo co nejrychleji vrátit na silnici.

Klíčové vlastnosti:

  • Levný, praktický a kompaktní – dostatečně malý, aby se vešel do kapsy
  • Spolehlivé a rychlé připojení Bluetooth s designem s jedním tlačítkem pro snadné párování a režim vyhledávání
  • Kompatibilní se zařízeními iOS a Android
  • Podporované protokoly sítě vozidla: J1708, 3 kanály CAN (CAN / J1939 / ISO15765 - 250K, 500K, 1Mb/s s automatickou detekcí přenosové rychlosti)

Dostupnost: pouze Indie a Čína

Číslo dílu: 5529436

inline mini 16 adaptér datového spojení
INLINE® MINI (16pinový)

 

Zobrazený obrázek se může lišit od skutečného produktu

 

Ovladače zařízení, uživatelské příručky a další podpůrné informace naleznete na adrese: