Pobočka Jacobs Vehicle Systems v Bloomfieldu, CT, je zařízení s certifikací ISO 14001:2015, které se snaží být zodpovědným správcem našeho životního prostředí a komunity. Zavázali jsme se zlepšovat náš ekologický dopad aktivním hledáním způsobů, jak chránit a udržovat naše životní prostředí. Úsilí o snížení spotřeby energie pokračuje. Jacobs také recykluje více než 60 % svého pevného odpadu a více než 95 % všech odpadních materiálů.



Politika environmentálního řízení

Naším cílem je být vnímán jako odpovědný správce životního prostředí a komunity.

Proto jsme se zavázali k následujícímu:

  • Plnění všech svých povinností v oblasti dodržování předpisů;
  • Ochrana životního prostředí a prevence znečištění;
  • Neustálé zlepšování výkonnosti našeho systému environmentálního řízení; a
  • Neustálému snižování rizika.


Certifikace

Stáhněte si certifikaci ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Stáhněte si certifikaci ISO 14001:2015 (Suzhou)



Bezpečnostní politika a očekávání dodavatelů a návštěvníků

Dodavatelé jsou kritickým aspektem našich každodenních operací ve společnosti Jacobs. To je důvod, proč všichni dodavatelé a návštěvníci mají stejná očekávání v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti jako naši vlastní zaměstnanci. Od okamžiku, kdy je potenciální dodavatel vybrán, až do doby, kdy dokončí práci, musí dodržovat zásady našeho programu bezpečnosti dodavatelů, jak je uvedeno zde.

Všichni potenciální dodavatelé musí vyplnit Zveřejnění informací o bezpečnosti dodavatelů, aby byli uznáni jako schválení dodavatelé. Jakmile je dokument předložen odboru EHS, může být zahájena koordinace projektu.

Všechny tyto nástroje jsou poskytovány našim dodavatelům, aby vám pomohly projít našimi pravidly a očekáváními v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a zajistily, aby všichni smluvní zaměstnanci měli při práci v našem zařízení bezpečné a produktivní zkušenosti.


Bezpečnostní pas návštěvníků

Pokyny a školicí dokument pro informování dodavatelů a návštěvníků o důležitých kontaktních číslech, environmentálních a bezpečnostních politikách a mapě zařízení. 

Stáhněte si Bezpečnostní pas návštěvníků 


Prohlášení o bezpečnosti dodavatelů

Stáhnout Prohlášení o bezpečnosti dodavatelů 


Posouzení vysokého rizika

Vyplní všichni dodavatelé, kteří se chystají ke vstupu do uzavřeného prostoru, k manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nebo před sanací, před prací u vysokého napětí LOTO, před prací za horka, před výkopovými a zemními pracemi, a před jakoukoli prací vyžadující použití zařízení na ochranu proti pádu.

Stáhněte si Posouzení vysokého rizika nebezpečí 


Očekávání dodavatelů v oblasti životního prostředí

Školení bude všem dodavatelům (a subdodavatelům) prezentováno projektovým manažerem, facility manažerem nebo týmem EHS.

Stáhněte si Očekávání dodavatelů v oblasti životního prostředí