Účinnost v kombinaci se spolehlivostí. Důvěra v každém wattu.

pohled z dronu na městskou aglomeraci
Cummins dodává spolehlivou energii komerčním nemovitostem

V Cummins chápeme, že i krátký výpadek proudu může narušit provoz, ovlivnit zkušenosti zákazníků a vést k nákladným prostojům. Proto dodáváme spolehlivá záložní napájecí řešení přizpůsobená vašim konkrétním potřebám, aby vaše podnikání fungovalo bez ohledu na okolnosti. Naše generátorové systémy slouží v nejrůznějších provozech, od maloobchodních prodejen a firemních kanceláří až po sklady a vzdělávací zařízení. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly plynulé automatické záložní napájení, které zajistí hladký chod provozu i při výpadku elektrické sítě.

Díky dlouholeté tradici špičkových technologií a inovací nabízí Cummins kompletní škálu generátorových soustav, spínačů, integrovaných ovládacích prvků a systémů vzdáleného monitorování, které zajistí nepřetržitý provoz a produktivitu vašeho podniku. Záložní napájecí systémy Cummins jsou konstruovány s ohledem na výkon, škálovatelnost a snadnou integraci do komerční infrastruktury. Ať už plánujete novou výstavbu nebo modernizaci stávajících zařízení, Cummins je vaším spolehlivým partnerem při budování odolnosti napájení a provozní kontinuity.

Energetická řešení pro všechny komerční potřeby

vysoké komerční budovy s modrým sklem

Kanceláře

Pohled z výškové budovy

Apartmány a hotely

pracovník skladu skenující produkt

Skladování a distribuce

nákupní košík v uličce obchodu s potravinami

Obchodní a nákupní centra

koncertní vystoupení na jevišti

Rekreace a zábava

skupina spolupracujících studentů

Vzdělávací instituce

Spolehlivý výkon pro komerční aplikace

generátor řady centum

Oceněná série

Generátory řady Centum™

Nová platforma pro uspokojení rostoucí poptávky po energii. S kompletním spektrem výkonů nových motorů s vyšší účinností získáte přesně takový výkon, jaký potřebujete pro jakékoli komerční použití - bez kompromisů.

Generátor Cummins QSJ5.9G

Oceněná generátorová souprava

QSJ5.9G

Tato generátorová souprava poháněná odolným 4taktním zážehovým plynovým motorem Cummins QSJ5.9G je zkonstruována tak, aby poskytovala spolehlivé napájení v komerčních aplikacích.

QSJ8.9G Generátorová souprava

Doporučená generátorová souprava

QSJ8.9G

Tento oceňovaný generátor je robustní a všestranné řešení záložního napájení navržené pro kritické aplikace, a to vše v kompaktním balení.

Generátor QSX15

Doporučená generátorová sada

QSX15

Motor QSX15 byl vyvinut jako vysoce výkonné dieselové řešení určené pro náročné komerční a průmyslové aplikace. Byl navržen s ohledem na spolehlivost, nízké emise a rychlou schopnost reagovat na zatížení.

Projektování nové generace výkonu.

Úvod

Díky více než 80 letům zkušeností s pohonem komerčních, rekreačních a vládních aplikací po celém světě nabízí společnost Cummins spolehlivost a odolnost, kterou obsluha očekává.

Jednotky

Frekvence (Hz)

60

Pohotovostní režim

1000-1300 kW

1250-1625 kVA

Frekvence (Hz)

50

Maximální

32-48 kW

40-60 kVA

Pohotovostní režim

35-53 kW

44-66 kVA

Frekvence (Hz)

60 50

Maximální

32-55 kW

40-68 kVA

Pohotovostní režim

35-60 kW

44-75 kVA

Frekvence (Hz)

50

Maximální

80-124 kW

100-155 kVA

Pohotovostní režim

88-136 kW

110-170 kVA

Frekvence (Hz)

60 50

Druh paliva

Nafta

Frekvence (Hz)

50

Maximální

400 kW

500 kVA

Pohotovostní režim

440 kW

550 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

45-113 kW

56-141 kVA

Pohotovostní režim

50-125 kW

63-156 kVA

Frekvence (Hz)

60 50

Maximální

128-182 kW

160-227 kVA

Pohotovostní režim

140-200 kW

175-250 kVA

Frekvence (Hz)

50

Maximální

160 kW

200 kVA

Pohotovostní režim

176 kW

220 kVA

Frekvence (Hz)

50 60

Maximální

288-365 kW

360-456 kVA

Pohotovostní režim

40-400 kW

400-500 kVA

Komerční řešení od inovace po dopad

Produkty

Kompletní řada komerčních generátorů Cummins

Případové studie

Komerční generátorové soupravy Cummins v akci

Výkonná souprava

Využijte naše špičkové řešení Power Suite k nalezení dokonalého produktu pro vaše potřeby.
Inženýři používající PowerCommand pro projekt
Výjimečná zákaznická podpora

Můžete očekávat:

  • předintegrované systémy PowerCommand®, které byly navrženy, zkonstruovány a otestovány na vzájemnou spolupráci.
  • odborný návrh systému, řízení projektu a instalace
  • místní servisní technici vyškolení ve výrobě
  • podpora a servis v režimu 24/7
Spojte se s námi