Kamiony v poušti
Jake Brake má nový domov

Od doby, kdy byla v roce 1961 představena brzda Jake Brake®, jsme partnerem v úsilí přepravního průmyslu o bezpečná, spolehlivá a efektivní užitková vozidla. Dodnes se celosvětově prodalo více než 10 milionů brzd Jake Brake a motorová brzda Jacobs® má nyní nový domov ve společnosti Cummins. Jako součást rodiny Cummins vám budeme i nadále dodávat špičkové motorové brzdy a pokročilé technologie ventilových rozvodů, které vám pomohou splnit aktuální i nadcházející emisní předpisy.

Motorové brzdění

Jsme lídry v navrhování, testování a výrobě vysoce výkonných motorových brzd pro výrobce OEM motorů po celém světě. Máme řešení pro váš motor i vozidlo, od výfukových brzd až po motorové brzdy s vysokou hustotou výkonu® výkonu.

Technologie Jacobs High Power Density® je nejlehčí, nákladově nejefektivnější a vysoce výkonná technologie zpomalování vozidel, která je k dispozici.
Motorová brzda Jacobs® s uvolněním komprese snižuje zatížení základové brzdy tím, že z motoru dělá vzduchový kompresor pohlcující výkon.
Bezkliková technologie Jacobs® zlepšuje výkon a efektivitu a zároveň eliminuje potřebu upravovat vůli ventilů.
Technologie odvzdušňovací brzdy Jacobs® nabízí řešení brzdění pro použití na motorech s menším zdvihovým objemem, kdy je třeba zvážit náklady a balení.
Výfuková brzda Jacobs® poskytuje dodatečný brzdný výkon vozidla tím, že omezuje průtok výfukových plynů a zvyšuje protitlak do motoru.

Řešení ventilových rozvodů

Naše pokročilé technologie ventilových rozvodů pomáhají výrobcům OEM po celém světě plnit předpisy optimalizací motoru a systémů následného čištění výfukových plynů za účelem zlepšení emisí, úspory paliva a řízení teploty výfukových plynů.

Systém deaktivace válců Jacobs® (CDA) pomáhá dosahovat přísných norem NOx a spotřeby paliva, a to i při prodloužených cyklech nízkého zatížení.
2stupňové variabilní ovládání ventilů Jacobs® splňuje budoucí cíle přechodových emisí a úspory paliva s minimálními změnami základního motoru a systému následného čištění výfukových plynů.
Systémy variabilního ovládání a řízení ventilů Jacobs® vám přinášejí celou řadu řešení, která vám pomohou dosáhnout výkonu, úspory paliva a emisí. To může sahat od plně flexibilních ventilových rozvodů až po velmi specifickou, cílenou variabilitu.
Technologie aktivní dekomprese Jacobs® umožňuje řidičům plynulejší startování s rychlejším startováním a vypnutím motoru bez vibrací kabiny vyvolaných motorem.
Děláme motory účinnějšími. Naši inženýři vyvinuli technologii vačkového phaseru pro použití v náročných aplikacích užitkových vozidel.

Časová osa inovací

  • Kamion s lidmi z 1920. let
    1931

    Cesta od pobřeží k pobřeží, která téměř končí tragédií, podnítí myšlenku na to, co je nyní známé jako brzda Jake Brake®

    Clessie Cummins byl téměř sražen vlakem sjíždějícím hornatým terénem Cajon Pass v Kalifornii, což ho inspirovalo k vynálezu motorové brzdy, patentované v roce 1957.

  • Clessie Cummins v dílně
    1955

    Clessie Cummins vyvíjí originální konstrukci motorové brzdy

    V důchodu se Clessie Cummins začíná se svým synem Lylem učit, jak proměnit svůj motor v "brzdu".

  • Brzda Jake v chevy suburban
    1958

    První model motorové brzdy vyhodnocený na motoru JN-6 Cummins instalovaném v GMC Suburban a testovaném v kopcích Sausalito v Kalifornii.

    Clessie Cummins, jeho syn Lyle a Ray Hanson upravili a prodloužili vůz o stopu, aby se do něj vešel motor.

  • 1958

    Pokusy o uvedení patentu na trh jsou neúspěšné

    Patent je také odmítán více výrobci motorů.

  • Prototyp motorové brzdy NH
    1959

    Clessie Cummins vyrábí prototyp motorové brzdy NH

  • 1959

    První komerční použití motorové brzdy Jacobs

    První skříně retardéru prototypové konstrukce byly instalovány na motor Cummins ve společnosti Sheldon Oil v Kalifornii.

    Sheldonův náklaďák
  • Clessie Cummins Yacht News článek
    1959

    Jacobs Manufacturing kupuje patentová práva na motorové brzdy společnosti Cummins

    Poté, co se Jacobs zúčastnil demonstrace motorové brzdy na jachtě Clessieho Cumminse, souhlasil s výrobou motorových brzd jako způsobu, jak diverzifikovat své podnikání v oblasti vrtacích sklíčidel.

  • 1960

    "Clessie L. Cummins Division" společnosti Jacobs Manufacturing Company se sídlem ve West Hartfordu v Connecticutu

    První logo mělo dvojitou konfiguraci C pro Clessie Cummins a zobrazovalo vrchol hory se dvěma mulami.

    Originální logo společnosti Cummins
  • Rané marketingové materiály pro společnost Cummins
    1960

    W. Page a Deloss Cummins, Clessieho bratr, provádějí 5týdenní marketingovou kampaň během léta 1960

    Cestovali se vzorovým modelem 20 a zaregistrovali 11 distributorů.

  • 1961

    Motorová brzda Jacobs je oficiálně představena na konferenci ATA v New Yorku

    Zahájení výroby motorové brzdy modelu 20 pro motor NH 220 - v prvním roce bylo prodáno 368 motorových brzd.

    Marketingová stránka společnosti Jacobs Manufacturing Company
  • 1962

    Vyvinuté nové modely: 1962-1965

    1962: Model 25 pro Cummins NH250, 1963: Model 71 pro řadu Detroit Diesel Series 71 1965: Model 67 pro Mack 673

    motorová laboratoř
  • Ilustrace patentu na motorovou brzdu
    1965

    Udělen patent na motorovou brzdu

    Clessieho Cummins patent "Vehicle Engine Braking and Fuel Control System" je udělen v listopadu 1965.

  • Novinový výstřižek stěhování výrobního závodu Jacobs do Connecticutu
    1977

    Společnost se začala stěhovat do výrobního závodu Allen v Bloomfieldu v Connecticutu

    Během této doby byla vyvinuta výzkumná a vývojová laboratoř v hodnotě několika milionů dolarů. ​

  • 1980

    Montáž a testování se stěhuje z West Hartfordu, CT do Bloomfieldu, CT

    Závod Jacobs Manufacturing Company
  • Národní žeton mezníku strojírenství
    1985

    Americká společnost strojních inženýrů (ASME) jmenuje motorovou brzdu® Jacobs 81. národní historickou strojírenskou památkou

    První produkt pro nákladní dopravu, který získal toto ocenění.​

  • 1986

    Motorová brzda Million Mile - Cummins Model 25B

    Milion mil motorová brzda
  • 1986

    Danaher Corporation kupuje Jacobs v červenci 1986

    Společnost se přejmenovala na Jacobs Vehicle Equipment Company a slaví 25. výročí.

    Znak ke 25. výročí Jake Brake
  • Právě včas výroba pro jake brake
    1987

    Zavedení výroby Just In Time (JIT) do závodu Bloomfield

    Jednodílný tok, neustálé zlepšování a další transformují operace Bloomfield.

  • Jacobs slaví milion prodaných brzd Jake
    1992

    1 milion prodaných brzd Jake

    Zaměstnanci slaví 1 milion prodaných brzd Jake během prvních 30 let. V té době se doba výroby zvýšila z jedné brzdy každých 18 dní na jednu za méně než dvě minuty.

  • 1992

    Zahájení podnikání Jacobs Exhaust Brake®​

    Výfuková brzda Jacobs
  • Zavádí se variabilní koncepce ovládání ventilů
    1998

    Zavedení konceptu variabilního ovládání ventilů (VVA)

    Jacobs "sleduje úplnou integraci s výrobci motorů pro řízení ventilů; ovládání ventilů motoru pro jakýkoli účel".

  • 1999

    2 miliony prodaných brzd Jake

    Navíc začíná výroba první plně integrované kolébkové brzdy.

    Speciální kolébková brzda
  • Tři miliony prodaných brzd Jake
    2004

    3 miliony prodaných motorových brzd

  • Výrobní závod Suzhou China Jacobs
    2008

    Otevřený výrobní závod v Suzhou v Číně​

    Jacobs Suzhou otevírá své dveře, aby sloužil místnímu čínskému trhu.

  • 2009

    4 miliony prodaných motorových brzd

    Jacobs expanduje po celém světě a získává přístup na trh s novými aplikacemi v Asii, Evropě a Jižní Americe.

    Čtyři miliony prodaných motorových brzd Jabobů
  • 50. výročí odznaku motorové brzdy Jacobs
    2011

    Jacobs slaví 50. výročí po celý rok.​

    Také první nákladní vozidlo s motorovou brzdou High Power Density® zahajuje testování na dálnici.

  • 2013

    5 milionů prodaných brzd Jake

    Zaměstnanci slaví významný milník pro společnost.

    Pět milionů prodaných motorových brzd Jacobs
  • Nákladní vozidlo s motorem s vysokou hustotou výkonu pro předvádění
    2016

    Předváděcí vozidlo s motorovou brzdou High Power Density® (HPD ®) uvádí na trh v Evropě

    Vozidlo představuje výhody pokročilého systému Jake Brake® řidičům, vozovým parkům a výrobcům motorů.

  • 2016

    Danaher Corporation odděluje několik dceřiných společností, čímž se Jacobs Vehicle Systems stává součástí Fortive.​

    Logo Fortive
  • Spínač ovládání brzd Jake
    2017

    Oslava 7 milionů prodaných brzd Jake a odhalení první demonstrace deaktivace válců (CDA)

  • 2018

    Altra Industrial Motion kupuje Jacobs

    Fortive oznamuje dohodu o spojení automatizačních a specializovaných podniků se společností Altra Industrial Motion Corp.

    Logo Altra Industrial Motion
  • Banner 60. výročí
    2021

    Slaví 60. výročí spolu s milníkem 9 milionů prodaných brzd Jake.

  • Plaketa amerického lídra Clessie v oblasti nákladní dopravy a průmyslu Cummins
    2021

    Clessie Cummins byl uveden do Síně slávy lídra americké nákladní dopravy a průmyslu​

    Tato pocta uznává společnost Cummins za jeho 33+ amerických patentů, včetně motorové brzdy s uvolněním komprese.

  • 2021

    Uvedení technologie Jacobs® Fulcrum Bridge na trh terénních vozidel

    Tato technologie umožňuje použití hydraulických kompenzátorů a brzdy Jake.​

    technik testující výrobek ve výrobním závodě
  • Laboratoř v Suzhou v čínském zařízení Jacobs
    2022

    Otevření nejmodernější laboratoře dyno v čínském Suzhou

    Lab podporuje vývoj místních produktů.

  • Výrobní závod společnosti Cummins
    2022

    Zakoupeno společností Cummins

    Přidání technologií Jacobs® poskytuje příležitosti k růstu pro současné i budoucí pokročilé platformy motorů Cummins.

  • Nákladní vozidlo řízené člověkem s aplikacemi na palubní desce
    2022

    Uvedení předváděcích vozidel na trh v USA s pokročilými technologiemi ventilových rozvodů

    Vystavuje deaktivaci válců, technologii® aktivní dekomprese a motorovou brzdu s vysokou hustotou® výkonu.

  • 2022

    Vítězství v soutěži Diesel Progress Summit Engine Technology of the Year za motorovou brzdu s vysokou hustotou® výkonu

    Technologie Jacobs® HPD® poskytuje špičkový brzdný výkon motoru.

    Motorová technologie roku na Diesel Progress Summit Awards
  • 10. milion brzd
    2023

    10 milionů prodaných brzd Jake

Spojte se s námi