Motorová brzda Jacobs® je motorový retardér, který využívá motor ke zpomalení a řízení vozidla. Když je motorová brzda aktivována, změní činnost výfukových ventilů motoru tak, aby motor pracoval jako vzduchový kompresor absorbující výkon. Tím je zajištěno zpomalení hnacích kol vozidla, což umožňuje lepší ovládání vozidla bez použití provozních brzd. Tato úspora výrazně snižuje opotřebení brzd a vede ke snížení údržby provozních brzd, zkrácení jízdní doby a snížení celkových nákladů na vlastnictví.
- Zajišťuje 85 % brzdných potřeb vozidla
- Zvyšuje produktivitu udržováním vyšší průměrné rychlosti při jízdě z kopce
- Zkracuje dobu/vzdálenost zpomalení těžce naloženého vozidla z 90 na 70 km/h za dobu o 30 % kratší než při použití pouze kolových brzd
- Snižuje celkové náklady na vlastnictví
- Výrazně snižuje opotřebení brzd
- Eliminuje "vadnutí brzd" způsobené vysokou teplotou třecích brzd; udržuje je chladné, aby byly v případě potřeby maximálně účinné
- Flexibilní řešení dostupné pro vaši aplikaci
Při aktivaci, když motor nečerpá palivo:
- Kompresní brzda Jacobs otevírá výfukové ventily na vrcholu kompresního zdvihu
- Při otevřených ventilech se výfukovým systémem uvolňuje vysoce stlačený vzduch
- Energie vozidla se využívá k pohonu motoru, který stlačuje vzduch, ale do pístu se vrací jen málo energie
- Jak se cyklus opakuje, energie dopředného pohybu vozidla se rozptýlí, což způsobuje zpomalení vozidla
K dispozici je celá řada kompresních motorových brzd, které vyhovují potřebám vaší aplikace. Ať už se vaše omezení týkají balení nebo nákladů, pro váš motor je k dispozici řešení.
Vyhrazená brzda vačkového hřídele
Měřítko pro všechny brzdové systémy těžkých motorů.
Brzda Lost Motion
Funkce motorové brzdy je integrována do výfukového můstku.
Integrovaná kolébková brzda Lost Motion
Funkce motorové brzdy a výfuku integrovaná do jednoho vahadla.
Šroubová desková brzda
Tradiční řešení s minimálním nebo žádným dopadem na standardní ventilový rozvod.
Vysoká hustota výkonu
Kombinace brzdění motorem a deaktivace válce pro dosažení vyššího zpomalovacího výkonu.
Technologie Lost Motion představuje cenově výhodné řešení pro motory s omezenou možností balení. Je ideální pro středně těžké a těžké aplikace, kde není možné použít speciální vačkový brzdový systém.
Speciální řešení pro motory předních výrobců OEM
6D10
10L
12L
C10
C12
C15
C16
3406
X15 / ISX15 / ISX
ISX12
ISX12N / ISX12 G
ISM / M11
L9 / ISL9 / ISL
ISZ
MX-11
MX-13
OM470
DD13 / OM471
DD15 / OM472
DD16 / OM473
DD13
DD15
DD16
S60
S50
dCi 11
DV11
Ecotorq 13
6R10
6R20
6M61
E13C
A05C
A09C
U11C
D13
Powertec (L)
H
Odpověď č. 26
DT466
DT530 / 570
N9
N10
N11
N13
6UZ1
6NX1
Řada 53
Řada 71 / 92
MX-11
MX-13
10L / 12L
WP 9H / 10H
WP 11H
WP 13H
WP 15H
K5/K8
K9/K11
K12
K13