Systémy skladování energie z baterií (BESS)

Bateriový systém skladování energie před nemocnicí
Zlepšete své hospodaření s energií

Vzhledem k tomu, že se svět posouvá směrem k obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná a solární energie, bateriové systémy skladování energie (BESS) se ukázaly jako klíčová technologie pro moderní řízení energie.

BESS hrají klíčovou úlohu při řešení této potřeby tím, že ukládají přebytečnou energii vyrobenou v obdobích nízké poptávky a uvolňují ji v obdobích špičkové poptávky. Tato schopnost nejen zvyšuje účinnost využívání energie, ale také přispívá ke stabilitě a spolehlivosti elektrické sítě.

Bateriový systém skladování energie
Prozkoumejte systémy skladování energie z baterií společnosti Cummins

Jednotky BESS překonfigurované společností Cummins s kapacitou od 211 kWh do 2280 kWh poskytují funkci plug-and-play pro bezpečný a spolehlivý provoz.

Klíčové výhody BESS

Systémy ukládání energie v bateriích nabízejí v různých odvětvích hospodářství četné výhody. Některé z nich zahrnují:

Zajišťuje stabilizaci sítě a pomáhá řídit špičkovou poptávku

Poskytuje záložní napájení při výpadcích sítě

Integruje přerušované obnovitelné zdroje energie

Podpora zavádění nabíječek elektromobilů

Snižuje náklady na elektřinu

Pomáhá snižovat emise

Typy instalace BESS

Obytný vůz uprostřed pouště

Mimosíťové a dálkové aplikace

Obvykle se staví v libovolném požadovaném měřítku a poskytují energii ve vzdálených a/nebo bezsíťových oblastech/zařízeních s omezeným přístupem k síti.

Komerční serverovna

Komerční a průmyslové

Továrním, nemocničním a datovým centrům s vyšší poptávkou dodávájí spolehlivé a stabilní záložní napájení.

Městská ulice bez mráčku na obloze

Komunitní měřítko

Slouží více domácnostem nebo budovám jako mikrosíť v rámci komunity nebo čtvrte.

BESS Mikrosíť na poli
Plná integrace komponentů mikrosítě

Sofistikované technologie společnosti Cummins jsou navrženy tak, aby podporovaly integrovaná mikrosíťová řešení po celém světě, od mimosíťových a vzdálených míst až po městské a život zachraňující aplikace. Naše řešení plně integrují všechny součásti mikrosítě, včetně bateriových úložných systémů.

Power Integration Center
Power Integration Center

Naše nejmodernější Power Integration Center (PIC) je mikrosíťová laboratoř zaměřená na konfiguraci, testování a ověřování mikrosíťových energetických systémů. Postaveno předními inženýry a poradci společnosti Cummins je PIC místem pro spolupráci, kde mohou zákazníci činit informovaná rozhodnutí o optimalizovaných řešeních mikrosítě, která nejlépe podporují jejich cestu k udržitelnosti.

Pracovník prodeje a servisu společnosti Cummins
Prodej a servis světové úrovně

Správná podpora - právě když ji potřebujete. Společnost Cummins vlastní, školí a řídí celou svou síť distributorů a disponuje největší globální a místní podporou v oboru. Vždy budete mít přímé spojení s lidmi, kteří znají řešení společnosti Cummins nejlépe.

Spojte se s námi