Vždy připraven, vždy zapnutý

alternátor

Alternátory

Naše alternátory, vyráběné pod renomovanými značkami STAMFORD® a AvK®, nastavují průmyslový standard s rozsahem od 7,5 do 11,200 kVA.

Schéma motoru

Digitální řešení

Nástroj PowerCommand Cloud™ společnosti Cummins přináší informace o vašich energetických systémech v reálném čase, ať už se nacházíte kdekoli, kdykoli je to zapotřebí.

Zelené energetické systémy vyrobené společností Cummins v průmyslovém zařízení

Generátory

Naše energetické systémy zahrnují naftové a plynové generátory s výkonem od 15 do 3750 kVA, alternátory, naftové motory s výkonem od 49 do 5 500 koní a další.

Pronájem generátorových souprav Tier 4

Ovládání generátorové soupravy

​​​​​​​PowerCommand® Controls jsou digitální paralelní řídicí jednotky generátorové soupravy, které jsou zodpovědné za synchronizaci, sdílení zátěže, ochranu, měření a monitorování.

Detail zeleného generátoru Cummins

Integrované napájecí systémy

​​​​​​​Každá součást byla kompletně navržena a vyrobena společností Cummins a byla testována v továrně, aby byla zajištěna nejvyšší spolehlivost v oboru.

Elektrárna Onan

Díly a příslušenství Onan

Zjistěte více o dílech a příslušenství Onan pro námořní dopravu, rekreační vozidla a Energy Command™.

Inženýři používající PowerCommand pro projekt

Řízení na úrovni systému

Cummins PowerCommand® je chytrá, škálovatelná a uživatelsky přívětivá technologie, která odstraňuje složitost řízení energetického systému.

generátor na straně domu

Přepínače

​​​​​​​Prohlédněte si širokou nabídku přepínačů a bypassů pro spolehlivý přenos energie mezi zdroji v jakékoli aplikaci.

Procházet produkty pro výrobu energie

Jednotky

Frekvence

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

10,8 kW

10,8 kVA

Pohotovostní režim

12 kW

12 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

6 kW

7,5 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

8 kW

10 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

12 kW

15 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

14,8 kW

18,5 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

16 kW

20 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

20 kW

25 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

22 kW

27,5 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

24 kW

30 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

66 kW

82,5 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

80 kW

100 kVA

Frekvence

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

100 kW

125 kVA

Spojte se s námi