Pojďme společně vybudovat něco silného

Výrobci původních zařízení (OEM) po celém světě spoléhají na společnost Cummins, pokud jde o inovativní a spolehlivé technologie, které jim pomohou na cestě k energetickému přechodu. S motory o objemu od 2,8 litrů do 15 litrů a možností volby mezi pokročilým naftovým, vodíkovým, hybridním nebo elektrickým pohonem – žádný jiný partner nemá takovou sílu jako společnost Cummins.

Pokrok ve stavebnictví s udržitelnými řešeními

Každé pracoviště využívající technologie společnosti Cummins pomáhá budovat silnější komunity a lepší budoucnost prostřednictvím inteligentnějších a čistších zdrojů energie.

Motor X15 se stavebním zařízením
Představujeme novou generaci X15 pro terénní provoz

Model X15 poskytuje bezkonkurenční výkon pro nejnáročnější aplikace, splňuje globální emisní normy díky jediné základní architektuře motoru a zároveň snižuje provozní náklady a zjednodušuje integraci.

Výkon na nové úrovni začíná nyní
Motor QSF2.8 podává výkon od 49hp/37Kw do 74hp/55kW s točivým momentem až 221 lb-ft / 300 Nm.
Řada F3.8 Performance podává výkon od 74 hp / 55 kW do 154 hp / 115 kW s točivým momentem až 457 lb-ft / 620 Nm.
Řada B4.5 Performance nese výkon od 120 hp / 90 kW do 200 hp / 150 kW a poskytuje točivý moment až 575 lb-ft / 780 Nm.
Motor B6.7 řady Performance podává výkon od 155 hp / 116 kW do 326 hp / 243 kW s točivým momentem až 1014 lb-ft / 1375 Nm.
Motor L9 řady Performance podává výkon od 275 hp / 205 kW do 430 hp / 321 kW s točivým momentem až 1361 lb-ft / 1846 Nm.
Motor X12 řady Performance má výkon od 450 hp / 336 kW do -675 hp / 503 kW s točivým momentem až 2048 lb-ft / 2778 Nm.

Posilněte celé své pracoviště názvem, kterému důvěřujete

Univerzální nabídka společnosti Cummins zahrnuje pracovní pick-upy Ram a podvozky s kabinou, generátory energie G-Drive a další.

generátorový motor g-drive

Generátorové motory

Pracovník s klíčem
Servis, který vás udrží v pohybu

Vyberte si z naší sítě více než 9.000 servisních a distribučních míst po celém světě.

Napájení Onward™

Ve společnosti Cummins využíváme naše odborné znalosti k vývoji udržitelných řešení, která našim zákazníkům umožňují úspěch, pozitivně ovlivňují naše komunity a chrání naši planetu.

Spojte se s námi