for-a-world-thats-always-on_dupe32
Začněte svou cestu k čistší energii

Ve společnosti Cummins chápeme, jak je důležité dodržovat předpisy a zároveň plnit obchodní potřeby. Jak se předpisy vyvíjejí, jsme tu, abychom vám pomohli orientovat se v energetickém přechodu a inovovat směrem k budoucnosti inteligentnější a čistší energie.

Vodíková technologie od společnosti Cummins

Investicemi do inovativních vodíkových řešení dláždíme cestu k čisté energii, která vám pomůže plnit předpisy, snížit emise a připravit vaše podnikání na budoucnost.

Vodíkový motor

Vodíkové motory

Vodíkové spalovací motory produkují nulové emise a mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů.
Nákladní vůz poháněný technologií Accelera

Technologie palivových článků

Technologie s nulovými emisemi, jako jsou palivové články, mají potenciál dekarbonizovat nejtvrději pracující průmyslová odvětví světa.
senior-technician-working-on-an-accelera-zero-emission-truck.jpg

Technologie elektrolyzérů

Elektrolýza je vysoce účinný elektrochemický proces, který se používá k přeměně vody na vodík.

Proč je vodíkové palivo budoucností čisté energie

Jako jeden z nejrozšířenějších prvků ve vesmíru je vodík nezbytnou součástí toho, jak mohou společnosti splnit své cíle v oblasti dekarbonizace a snížit dopad na životní prostředí.

Žádné přímé emise CO2

Vodíková energie snižuje emise skleníkových plynů prostřednictvím palivových článků, které přeměňují vodík na elektřinu, k pohonu vozidel a zároveň uvolňuje téměř stopové množství oxidu uhličitého.

Obnovitelný a snadno dostupný

Vodík je obnovitelný zdroj, který lze snadno vyrábět z vody pomocí obnovitelné elektřiny. Hoří bez emisí skleníkových plynů.

Dlouhodobé skladování

Skladování vodíku na palubě motorových vozidel je bezpečné a díky skladovacímu tlaku 700 barů umožňuje skladování více paliva na palubě a delší dojezd.

Možnosti rychlého doplňování paliva

Vodíkové motory nabízejí rychlé doplňování paliva a výkon, odolnost a spolehlivost jako u naftových motorů. Na rozdíl od elektromobilů nepotřebují vodíková vozidla k nabíjení čas navíc.

Nejčastější dotazy o palivu na vodíkový plyn

Vodíkové palivové články vyrábějí elektřinu elektrochemickou reakcí, při níž se vodík a kyslík slučují za účelem výroby elektřiny, vody a tepla. Pohánějí vozidla vodíkem, palivem s nulovými emisemi uhlíku, tím, že dodávají elektřinu elektromotoru. Vozidla s palivovými články na vodík (FCEV) jsou účinná pro nižší zatížení nebo provoz bez zátěže.

Více informací

Vodík se snadno vyrábí z vody pomocí obnovitelné elektřiny procesem zvaným elektrolýza. Při této vysoce účinné elektrochemické reakci, která probíhá v našem elektrolyzéru, se voda přeměňuje na vodík a vzniká plynný vodík. Tento proces neprodukuje žádné skleníkové plyny a je bezbarvý a bez zápachu.

Více informací

Zelený vodík se vyrábí pomocí obnovitelných zdrojů energie, jako je solární, větrná a vodní energie, k elektrolýze vody. Výsledná reakce produkuje pouze vodík a kyslík, což znamená, že proces neemituje žádný oxid uhličitý. Zelený vodík je jedinou barvou vodíkové duhy, která produkuje nulové škodlivé emise skleníkových plynů.

Více informací

Vodíkové motory jsou spalovací motory, které spalují vodík jako palivo. Jsou stejně spolehlivé a odolné jako vznětové motory a mají mnoho stejných komponent, jako je blok motoru, klika a instalační díly. Vodíkové motory také vypadají, znějí a pracují jako spalovací motory.

Více informací

Vodík lze dodávat nebo vyrábět na místě. Vodíková čerpací stanice umožňuje natankovat vozidlům s plynným nebo kapalným způsobem dodávky paliva. Na rozdíl od elektromobilů, jejichž tankování může trvat dlouho, nabízejí vodíkové motory rychlé čerpání paliva a výkon, odolnost a spolehlivost srovnatelnou s naftovými motory.

Více informací

Spojte se s námi