Průvodce produktem Cummins Power Generation
Společnost Cummins má 100letou historii dodávání předních energetických řešení po celém světě. Každá součást integrovaných napájecích systémů Cummins byla kompletně navržena a vyrobena společností Cummins a továrně testována, aby byla zajištěna nejvyšší spolehlivost v oboru.
Výrobky a jmenovité karty pro výrobu energie
Generátorové soupravy
Společnost Cummins dodává naftové a plynové generátory s výkonem od 15 do 3750 kVA.
Jedna společnost obstarává všechny aspekty konstrukce, výroby a servisu generátorových souprav. Všechny hlavní komponenty - motor, alternátor, řídicí systémy a kontejnery zhotovuje a vyrábí společnost Cummins. Tento integrovaný přístup znamená, že každý prvek generátorové sady je od počátku sladěn tak, aby fungoval harmonicky.
Přepínače
Společnost Cummins Power Generation nabízí řadu automatických a neautomatických přepínačů a obtokových izolačních přepínačů napájení od 40 do 4 000 ampérů pro celou řadu aplikací.
Všechny přepínače napájení jsou navrženy s ohledem na flexibilitu a snadné ovládání. A při kombinování s generátorovými soupravami Cummins (spínací stanice a paralelní ovládání) zajistí robustní schopnosti našich napájecích soustav spolehlivý provoz při maximalizaci účinnosti nákladů.
Řízení na úrovni systému a spínací stanice
Cummins Power Generation navrhuje spolehlivá řešení paralelního napájení již od 1960 pro širokou škálu aplikací. Řízení na úrovni systému Cummins jsou navržena, vyrobena, testována a certifikována třetí stranou podle UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic a CE a poskytují prvotřídní spolehlivost a kvalitu.
Rozvodné desky jsou k dispozici v nízkonapěťových a středněnapěťových variantách. Nízkonapěťové paralelní rozváděče jsou uvedeny jako UL 891 nebo UL 1558 pro aplikace od 208 do 600 voltů. Pro vysokonapěťové aplikace jsou k dispozici paralelní spínací stanice středního napětí vyrobené podle normy ANSI C37.20.2.