Komerční pěstitelé ve sklenících
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny nabízí pěstitelům skleníků nezávislý energetický systém, který generuje zisky a přináší revoluci v efektivitě skleníků.
Kogenerace, založená na generátorech poháněných zemním plynem s chudým spalováním, využívá téměř veškerou produkci systému a to díky zachycení a opětovnému využití odpadního tepla a oxidu uhličitého (CO2). V porovnání s tradičními skleníky poháněnými komunálními a kotlovými systémy dosahuje kogenerace až 90 % energetické účinnosti, což přináší až 30 % snížení nákladů na energii a až 30 % zvýšení výnosů.
CHP slučuje následující zdroje pro pěstitele využívající skleníky:
- Elektřina pro osvětlení a další skleníkové provozy
- Vyhřívání pomocí tepelné energie
- Hnojení pomocí CO2 zvyšuje produkci plodin až o 30 %
- Přebytečná energie může být prodána zpět místním energetickým společnostem.
Čímž poskytuje pěstitelům využívající skleníky konkurenční výhodu
Kogenerace je pro pěstitele hudbou budoucnosti, která jim dává výhodu v konkurenčním prostředí, jež vyžaduje větší produkci, vyšší kvalitu a ekologičtější a udržitelnější produkty. Díky zkušenostem s implementací kogenerace ve sklenících nabízí společnost Cummins pěstitelům smluvní dohody, které jim umožňují využít tento potenciál, aniž by museli převzít náklady na vlastnictví. Díky tomu, že kogenerace přináší kvalitnější produkty z energeticky účinnějších a plodnějších pěstitelských technik, je pro spotřebitele i pěstitele výhodná.