Ve zdravotnictví nejsou důvěra a spolehlivost výhodou, ale nezbytností. Díky více než 100 letům zkušeností je Cummins jedním z nejdůvěryhodnějších dodavatelů kriticky důležitých zdrojů energie pro zdravotnická zařízení na světě. Navrhujeme, vyrábíme a ve výrobních závodech testujeme plně integrované systémy – včetně generátorových soustav, rozvaděčů, přepínacích spínačů, ovládacích prvků, komponentů mikrosítí a digitálních monitorovacích nástrojů –, které zajišťují plynulé a spolehlivé napájení v nejdůležitějších momentech.
Kromě nouzového záložního napájení nabízí Cummins škálovatelná, flexibilní a udržitelná řešení napájení, která podporují vaše zařízení dnes a přizpůsobují se vašim potřebám v průběhu času. Od kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP) a trigenerace až po vyrovnávání špiček, primární napájení a mikrosítě – naše systémy vám pomohou zvýšit odolnost a snížit provozní náklady. A díky jedné z největších sítí služeb a podpory v oboru 24/7 naši odborní technici zajistí neustálé připojení, soulad s předpisy a připravenost vašeho systému, abyste se mohli s naprostou důvěrou soustředit na poskytování nepřetržité péče.
Spolehlivost pro každou zdravotnickou aplikaci
Každé zdravotnické zařízení má jiné potřeby, ale všechna se spoléhají na nepřetržitý přísun energie. Podporujeme zdravotnická zařízení pomocí spolehlivých řešení přizpůsobených konkrétním aplikacím.
nemocnic
Podporujte základní systémy a komplexní provoz zařízení pomocí škálovatelných řešení zálohování a odolného napájení pro prostředí s vysokou poptávkou.
Ambulantní zařízení a kliniky
Naplánujte si spolehlivé záložní napájení pro nastavení péče, kde stále záleží na kontinuitě, pohodlí a provozní provozuschopnosti.
Ambulantní chirurgická centra
Podporujte kontinuitu postupů, kritické zátěže a připravenost zařízení pomocí řešení dimenzovaných pro soustředěná prostředí s vysokými důsledky.
Behaviorální zdravotní střediska
Podporujte bezpečná prostředí se spolehlivým napájením, které udržuje zabezpečení, monitorování, osvětlení a základní operace v chodu během výpadků.
Zařízení dlouhodobé péče
Pomozte chránit bezpečnost, pohodlí a kontinuitu obyvatel během výpadků a událostí souvisejících s kvalitou napájení.
Laboratoře a krevní banky
Zajistěte, aby chlazení, kontrola životního prostředí, monitorování a kritické procesy zůstaly funkční tam, kde jsou materiály a pracovní postupy citlivé na narušení.
Správná podpora - právě když ji potřebujete. Díky nejrozsáhlejší globální podpůrné síti v oboru poskytuje Cummins rychlý a konzistentní servis. A protože Cummins vlastní, školí a řídí svou distribuční síť v klíčových regionech, budete mít vždy přímé spojení s lidmi, kteří nejlépe znají řešení Cummins.
Často kladené otázky
Záložní napájení ve zdravotnictví označuje nouzové a odolné napájecí systémy, které pomáhají zdravotnickým zařízením pokračovat v kritických operacích během přerušení dodávek elektrické energie.
Nemocnice a další prostředí kritické péče mají často složitější požadavky na provoz, bezpečnost života a zařízení než standardní komerční budovy.
Ano. Společnost Cummins nabízí generátorové soupravy, přepínače, rozvaděče, ovládací prvky, nástroje pro vzdálené monitorování a související technologie, které podporují integrovanější strategie napájení ve zdravotnictví.
Ano. Společnost Cummins podporuje výstavbu nových zdravotnických zařízení, rozšiřování zařízení, modernizaci a modernizaci systému.
Požadavky kodexu by měly být přezkoumány v souvislosti s typem zařízení, jurisdikcí a příslušným orgánem. Společnost Cummins může podporovat plánování řešení a výběr zařízení, zatímco konečná interpretace kódu zůstává na příslušných technických a regulačních zainteresovaných stranách.