Společnost Cummins je lídrem v oblasti inovací lodních pohonů a s hrdostí představuje Zeus®, nejpokročilejší lodní pohonný systém na světě. Pohon Zeus pod je výsledkem 15 let výzkumu a testování a přináší zcela novou úroveň výkonu, úspory paliva, ochrany a ovládání plavidla.

Pomocí inovací SmartCraft nabízí Zeus ucelený přístup k technologii pohonu, lodní elektronice a správě palubních informací, díky nimž je plavba bezpečnější a příjemnější než kdykoli předtím.

Zeus nabízí výrazně lepší jízdní vlastnosti při vysokých rychlostech a poskytuje až o:

  • o 30 % vyšší úspora paliva
  • o 15 % vyšší rychlost plavby
  • o 15 % vyšší maximální rychlost

Více informací o Zeusu najdete v našem videu, umístěném v dolní části této stránky.

modul zeusZakotvení bez obav
Už nikdy se nemusíte obávat větru a proudu, když se blížíte k loděnici. Náš pokročilý systém ovládání joystickem je neuvěřitelně intuitivní a lze jej ovládat pouhým prstem. Jednou rukou lze ovládat vše, od řízení do stran, přes prudké zatočení až po přesné ovládání rychlosti. Ať už v loděnici, nebo při zdolávání modrého marlína je Zeus zářící hvězdou a jeho ovladatelnost je prostě nepřekonatelná.

Vylepšená ochrana
Zeus je vybaven vrtulemi směřujícími dozadu a tunelovou konstrukcí, která chrání jednotku před podvodními nečistotami. Většina plovoucích předmětů bude kýlem odkloněna směrem dolů od lodních šroubů. Kýl je navržen tak, aby se při kontaktu s problematickým předmětem oddělil, čímž se minimalizuje poškození pohonu a náklady na opravu.

Skyhook
Představte si, že můžete přijet k rušnému doku s palivem a čekat ve frontě, aniž byste se museli neustále starat o to, abyste zůstali na místě. Pouhým stisknutím tlačítka, umí naše funkce Skyhook™ udržet plavidlo na pevném kurzu v úzkém prostoru - a to i v silných proudech a větrném počasí.

Zeus® je registrovaná ochranná známka společnosti Mercury Marine.


palubní joystick cummins

Palubní joystick Cummins

Palubní joystick Cummins je kotvící systém, navržený speciálně pro použití s tradičními vestavěnými motory a převodovkami. Využili jsme naše odborné zkušenosti s joysticky a vypracovali novou třídu stejnosměrných pohonů s prodlouženou dobou chodu. Díky tomu jsme dodali jachtařům nový pocit jistoty v úzkých uličkách a kolem loděnic, kde se nachází malé lodě s palubními motory.  Společnost Cummins poskytuje záruku na každý dílčí komponent joysticku, včetně přístupu k celosvětové servisní sítí a podpoře, jako u motorů Cummins.  Překvapí vás, kde všude můžete zakotvit s pomocí důvěry v palubní joystick Cummins.

Funkcionality palubního joysticku

  • odbornost společnosti Cummins v oblasti aplikací zajišťuje, že jsou splněny potřeby každého plavidla, a to díky čtyřem velikostem proudových motorů – o váze 95 kg, 160 kg a 220 kg
  • kompatibilní se všemi rekreačními motory Cummins
  • možnost více stanic – 3pákové stanice a až 5joystickové stanice
  • 12V nebo 24V ovladače

Výhody palubního joysticku

  • jednoduchost na palubě
  • minimum komponent
  • jistota u kormidla
  • motory, ovládací prvky, kabelové svazky, lodní pohony a dokormidlovací zařízení dodávané společností Cummins mají záruku a jsou podporovány společností Cummins


Níže uvedený diagram znázorňuje skutečné pohyby plavidla na základě vstupu z Cummins Inboard Joystick.

křivka palubního joysticku

V následujícím videu vysvětluje Scott Malindzak, technický ředitel společnosti Cummins, nový dokovací systém Cummins Inboard Joystick, který je založen na samotném lodním pohonu. Další Námořní videa si můžete prohlédnout na YouTube kanálu CumminsEngines.

Případová studie Akce

Univerzální přístavní remorkér s motorem Cummins QSK60

Zobrazit

Nový sofistikovaný trauler z dánské loděnice

Zobrazit

Tom Aliotti: navrženo a postaveno rybáři pro rybáře

Zobrazit

Bristolský záliv: Vše ve 32 stopách

Zobrazit

Spuštění tradiční lodi s moderním srdcem na vodu

Zobrazit

Nejmodernější plavidlo potápěčské podpory je zázrak moderní technologie a designu

Zobrazit

Remorkér: 3200 HP připraveno k práci

Zobrazit

Novinka ASD od Vitawani

Zobrazit

Dálkově ovládaný čistič sítí na katamaránu

Zobrazit

Kloubový remorkér a člun (ATB) pro ostrovní remorkér a člun (ITB)

Zobrazit


Pro zobrazení všech případových studií klikněte zde.