Zažijte novou generaci výkonu – teď

motor X15N na zemní plyn
Použitý motor

X15N

Objevte první velkoobjemový motor na zemní plyn v oboru, který přináší řešení pro celou řadu aplikací na dlouhé vzdálenosti. S výkonem až 500 hp a točivým momentem až 1850 lb-ft bude tento motor znamenat revoluci v dopravě a vašich potřebách.

Přečtěte si více o X15N
Motor Cummins X15
Použitý motor

Řada X15 Efficiency

S výkonnostními hodnoceními EX zlepšujícími úsporu paliva až o 1,5 % vám X15 řady X15 pomáhá získat nejvíce z každé kapky paliva.

Získejte více

Inovace nikdy nespí

palivové čerpadlo na zemní plyn
Lídr v oboru čistých a spolehlivých motorů na zemní plyn

Motory na zemní plyn pomáhají snižovat emise a snižovat celkový dopad vozidla na životní prostředí, aniž by byl obětován výkon potřebný k dokončení práce.

Slavnostní položení základního kamene závodu na palivové články Herton
Úloha vodíku v environmentální udržitelnosti

Zjistěte, jak společnost Cummins vede v oblasti technologie vodíkových spalovacích motorů.

Dálnice vinoucí se lesem
Destination Zero™

Naším posláním je poskytování výkonu pro směřování světa k větší prosperitě.

 Dosahujeme toho tím, že pomáháme zákazníkům k dosahování úspěchů díky inovativním a spolehlivým produktům, které jsou dobré pro zákazníky i pro životní prostředí.

Optimalizace výkonu: servis a diagnostika

Servis, který vás udrží v pohybu

Vyberte si z naší sítě více než 9.000 servisních a distribučních míst po celém světě.

Záchranné lano pro motor nákladního vozidla

​​​​​​​Systém Connected Diagnostics™ umožňuje bezdrátové připojení motoru ke společnosti Cummins pro průběžné monitorování a aktualizace.
Spojte se s námi