Objevte náš komplexní sortiment výkonu lokomotivních motorů

  • Kompletní sortiment produktů od 49 - 4400 hp / 37 - 3281 kW s výkonem až 1800 ot/min 
  • Až 29 000 psi pro vynikající odezvu a řízení emisí 
  • Výkonná produktová řada s vysokým poměrem výkonu k hmotnosti, odolnou konstrukcí a vysokým maximálním točivým momentem 

Lokomotivní motory, které se osvědčily

40 K+

železničních motorů jezdících po celém světě

190

zemí s globální podporou společnosti Cummins

90 +

let historie v železniční dopravě

Spojte se s námi