ReCon KTA19 pro námořní dopravu

Výkon

425 - 700 hp 317 - 522 kW

Točivý moment

lb-ft 0 N•m

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika

Použití

Námořní průmysl
Námořní doprava - rekreační
Námořní doprava - ReCon
Námořní doprava – komerční
ReCon KTA19 pro námořní dopravu

317-522 kW | 425-700 hp

  • Postaven tak, aby splňoval nebo překračoval originální vlastnosti vašeho motoru, pokud jde o výkon, spolehlivost a odolnost
  • Plně repasován v souladu s procesem repasování Cummins o pěti krocích
  • Krytý dvouletou, 2000hodinovou, zárukou a podpořen globální servisní sítí Cummins
  • Repasováno ve společnosti Seymour Engine Plant v Seymour, IN, U.S.

Zaměření na komerčního zákazníka: Zákazník pro motory ReCon™

Specifikace
Konfigurace Řadový, 6válcový, 4dobý naftový
Sání Turbodmychadlo/Dochlazování
Zdvihový objem 19 L (1150 in³)
Vývrt a záběr 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 in)
Palivová soustava Pressure Time (PT)

 


Rozměry a hmotnost produktu 
 

 

Celková délka

mm (in)

1877

(74)

Celková šířka

mm (in)

1003

(40)

Celková výška

mm (in)

1905

(75)

Celková váha

kg (lb)

2073

(4570)

Rozměry se mohou odlišovat v závislosti na zvolené konfiguraci motoru.



Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.
Hodnocení

Motory prokomerční a rekreační námořní dopravu ReCon (variabilní jmenovité otáčky)

Model motoru

kW

MHP

BHP

Rychlost motoru (RPM)

Definice hodnocení

Emise

Repasovaný KT19

317

431

425

1800

Kontinuální

Bez osvědčení

Repasovaný KTA19

373

507

500

1800

Kontinuální

Bez osvědčení

Repasovaný KTA19

410

558

550

2100

Střední kontinuální

Bez osvědčení

Repasovaný KTA19

447

608

600

1800

Kontinuální

Bez osvědčení

Repasovaný KTA19

522

710

700

2100

Pro těžkou techniku

Bez osvědčení

Další informace o námořním hodnocení naleznete zde. Pro více informací o emisích z námořní dopravy klikněte zde.

Úspora
Výkon

nebo