Obrázek na pozadí
Motory pilotních člunů, které maximalizují dobu provozu
Udržujte přístavní provoz pomocí motorů pilotních člunů s nepřetržitou globální podporou.
Ujistěte se, že jste připraveni na misi
Promyšlený design
Posuňte svou flotilu kupředu s produkty odborně navrženými tak, aby splňovaly požadavky na výkon a shodu s předpisy, které jsou jedinečné pro námořní provoz.
Technologie nové úrovně
Zvyšte výkon pomocí integrovaných digitálních nástrojů, jako jsou PrevenTech a Fleetguard FIT, které vám umožní vyladit váš provoz.
Bezproblémový servis
Podpořte svůj provoz globální servisní sítí, která s vámi spolupracuje na všem, od návrhu plavidla až po instalaci a údržbu.
Maximalizace produktivity
Optimalizace filtrace pomocí systému Fleetguard
Fleetguard FIT je náš pokročilý odlučovač paliva a vody, který snižuje počet stupňů filtrace, zlepšuje výkon motoru a šetří peníze. Podívejte se, co to může udělat ve vašem provoze.
Udržujte hladký chod svého přístavu
Použitý motor
QSB6.7
QSB6.7 poskytuje působivý, kompaktní výkon v rozsahu 247-542 hp.
Použitý motor
QSL9 pro námořní průmysl
QSL9 dodává čistý a tichý provoz s prakticky nulovým kouřem při startu z vysokotlakého palivového systému s přímým vstřikováním. Výkon se pohybuje od 281-405 hp.
Použitý motor
X15 pro námořní dopravu
V současné době se jich používá více než dva miliony, a proto má model X15 bezkonkurenční výkonnost a výkonnostní parametry. Podívejte se, co dokážete až s 600 hp.