Výkon
295 - 661 hp
220 - 493 kW
Točivý moment
lb-ft
0 N•m
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Použití
Námořní průmysl
Námořní doprava - rekreační
Námořní doprava - ReCon
Námořní doprava – komerční
220-493 kW | 300-670 hp
- Postaven tak, aby splňoval nebo překračoval originální vlastnosti vašeho motoru, pokud jde o výkon, spolehlivost a odolnost
- Plně repasován v souladu s procesem repasování Cummins o pěti krocích
- Balíčky přestavby k nahrazení jakékoli značky u prakticky všech lodí
- Krytý dvouletou, 2000hodinovou, zárukou a podpořen globální servisní sítí Cummins
- Repasován v repasovacím motorovém závodu Cummins v San Luis Potosi v Mexiku
Zaměření na komerčního zákazníka: Zákazník repasovaného motoru