Historie RAM Cummins
Motory Cummins jsou v pick-upech RAM k dispozici od roku 1989. Již více než 30 let spolupracujeme s RAM, abychom řidičům poskytli ta nejodolnější a nejspolehlivější nákladní vozidla na silnicích.
Cummins a RAM lídry v oblasti inovací, výkonu a odolnosti, od našich počátků s motory o objemu 5.9 litru a výkonu 160 až po motory o objemu 6.7 litru a výkonu 400, které jsou k dispozici v dnešních pickupech RAM.
Společnost Chrysler původně uvedla na trh RAM v 1981. Tváří v tvář tvrdé konkurenci značek Ford a General Motors potřeboval RAM něco jedinečného, aby si vydobyl své místo.
Zástupci společností Cummins a Chrysler si uvědomili vzájemnou výhodnost zabudování nového motoru Cummins řady B do modelu RAM. Společnost Cummins byla známým lídrem v oblasti užitkových vozidel a řada B představovala první krok společnosti do oblasti středně těžkých pick-upů.
Dodge mistrně zkonstruoval RAM tak, aby vyhovoval velikosti a výkonu turbodieselového motoru Cummins, a první RAM s motorem Cummins vyjel do ulic v roce 1989. S točivým momentem 400 liber překonává konkurenci. To byl začátek silného vztahu, který se v průběhu let dále rozvíjel.
Hlavní milníky
- 1989: představen první RAM poháněný motorem Cummins
- 1996: překonáno 200-koňských sil
- 2001: překonán točivý moment 500 liber
- 2007: představen motor o objemu 6.7 litru a výkonu 350.
- 2013: dosáhl 385 koňských sil, točivý moment 850 liber.
- 2019: dosažen točivý moment 1,000 liber