Přijímá výzvu
Zatímco se na obzoru stahují mraky nejistoty, povzneste se nad ně výkonem, účinností a spolehlivostí nejdůvěryhodnějšího motoru v oboru.
Spolehlivost závisí na zkušenostech
Díky své důvěryhodné a osvědčené technologii podpořené 25+ lety vedení a zkušeností vám 2027 X15™ dává jistotu, že se můžete můžete bez obav postupovat vpřed.
Až o 4 % vyšší palivová účinnost
Základní optimalizace motoru přispívají až o 4 % ke zlepšení palivové účinnosti při zachování podobné spotřeby výfukových plynů nafty (oproti 2024 EPA X15™).
Hmotnostně neutrální systém
Tvarovaný blok motoru snižuje hmotnost motoru a dodává sílu na správných místech, což má za následek hmotnostně neutrální systém umožňující maximální užitečné zatížení.
Až 605 hp a točivý moment 2,050 lb-ft
S výkonem až 605 koní a točivým momentem 2,050 lb-ft má X15 sílu povznést se nad všechny překážky rozeseté na zítřejší silnici.
Seznámení s 2027 X15™
Ponořte se hlouběji do designu a funkcí 2027 X15 s tímto interaktivním modelem.
Alternátor 48V
Konstrukce pístu
Filtry ve stylu kazety
Vylepšený systém SCR
Hmotnostně neutrální systém
Elektrické vytápění
Alternátor 48V
Tato jednoduchá konstrukce zahrnuje známou technologii pro poskytování vyhrazeného výkonu pro elektrickou otopnou soustavu Cummins.
Konstrukce pístu
Vývoj konstrukce pístní mísy zvyšuje kompresní poměr, zatímco výměna pláště pístu snižuje tření a zlepšuje palivovou účinnost.
Filtry ve stylu kazety
Údržba je snadná díky filtrům ve stylu kazet, které nejen snižují náklady, ale také minimalizují dopad na životní prostředí.
Vylepšená SCR (selektivní katalytická redukce)
Aktualizovaná technologie katalyzátoru maximalizuje konverzi NOx a zlepšuje výkon při nízkých teplotách.
Hmotnostně neutrální systém
Tvarovaný blok motoru snižuje hmotnost motoru a dodává sílu na správných místech, čímž kompenzuje nárůst hmotnosti ze systému následného čištění výfukových plynů a výsledkem je hmotnostně neutrální systém, který se promítá do vyššího užitečného zatížení a více dokončených úkolů.
Elektrické vytápění
Tato otopná soustava je speciálně navržena pro těžká užitková vozidla a pracuje nezávisle na motoru. Umožňuje katalyzátorům rychleji dosáhnout provozní teploty při studených startech a umožňuje řízení teploty na vyžádání. Účinnost a výkon motoru jsou také optimalizovány, aniž bydošlo k omezení tepelného řízení.
Navštivte stránku produktu, kde najdete podrobnější informace o 2027 X15,
jako jsou specifikace produktu, zdroje motoru a další.